17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

PEO-GM1-L オスアダプター(1種)

通常単価(税別)
2,5169,016
税込単価
2,7689,918
通常出荷日:5日目

タブチ 樹脂管継手 PEO-GM1-L オスアダプター(1種)。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径 D(D1)

(φ)

ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(13A)
1/2B
1個
3/4B(20A)
3/4B
1個
1B(25A)
1B
1個
1 1/4B(30A)
1 1/4B
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B
1個
2B(50A)
2B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,516
( 2,768 )
5日目
2,750
( 3,025 )
5日目
3,916
( 4,308 )
5日目
5,766
( 6,343 )
5日目
6,719
( 7,391 )
5日目
9,016
( 9,918 )
5日目

詳細情報

基本情報

タブチ 樹脂管継手 PEO-GM1-L オスアダプター(1種)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEO-GM1-L オスアダプター(1種)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEO-GM1-L オスアダプター(1種)
PEO-GV1-L メスアダプター(1種)
マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm
ライトエアー オスアダプター
マルチ1 アルミ3層管システム オスアダプターm(G ねじ)
SPジョイント 鋼管用オネジ GM
メーカータブチタブチシーケー金属タブチシーケー金属タブチ
通常価格2,516-2,516 -2,370 -2,521 -2,413 -2,720 -
通常出荷日5日目5日目4日目5日目〜4日目5日目
種類継手継手継手継手継手継手
材質CAC902CAC902青銅ポリアセタール青銅CAC406
使用流体水 / 空気空気水 / 空気
接続種類ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向管⇔管 同径ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向ねじ⇔管 方向
接続種類 ねじ・管方向ユニオンストレートユニオンストレートオスストレートオスストレートオスストレートオスストレート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂管継手カテゴリの売れ筋ランキング