17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス製管フランジ SUS F316L 面座付さし込み溶接フランジ 10K

通常単価(税別)
2,73221,332
税込単価
3,00523,465
通常出荷日:5日目

【特長】・安定した品質と供給体制で、造船・石油化学、製紙、上下水道、薬品、電力関連設備などさまざまな業...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径の呼び

最小発注数量
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,732
( 3,005 )
5日目
2,732
( 3,005 )
5日目
3,110
( 3,421 )
5日目
4,321
( 4,753 )
5日目
5,460
( 6,006 )
5日目
5,843
( 6,427 )
5日目
6,269
( 6,896 )
5日目
8,237
( 9,061 )
5日目
8,237
( 9,061 )
5日目
10,012
( 11,013 )
5日目
15,326
( 16,859 )
5日目
21,332
( 23,465 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と供給体制で、造船・石油化学、製紙、上下水道、薬品、電力関連設備などさまざまな業種に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製管フランジ SUS F316L 面座付さし込み溶接フランジ 10Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製管フランジ SUS F316L 面座付さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管フランジ SUS F316 面座付さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管 SUS F304 面座付さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管 SUS F316L さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管 SUS F304 面座付さし込み溶接フランジ 20K
ステンレス製管フランジ SUS F316 さし込み溶接フランジ 10K
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格2,732-2,489 -1,596 -2,579 -1,897 -2,306 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準
フランジ種類板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状平面座(RF)平面座(RF)平面座(RF)全面座(FF)平面座(RF)全面座(FF)
材質SUS F316LSUS F316SUS F304SUS F316LSUS F304SUS F316
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング