17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ステンレス製管フランジ SUS F304 上水道フランジ WF F12

通常単価(税別)
6,75912,885
税込単価
7,43514,174
通常出荷日:4日目

【特長】・安定した品質と供給体制で、造船・石油化学、製紙、上下水道、薬品、電力関連設備などさまざまな業...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製管フランジ SUS F304 上水道フランジ WF F12 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS F304(材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。)
  • 適用規格:JIS G 3443-2(参考)

規格表

呼び径外径
D
内径
d
厚さ
t
ガスケット座接合寸法
A
g
高さ
f
ボルト
穴中心
円の径
C
ボルト
穴の径
h
ボルト
の本数
ボルト
のねじ
の呼び
8021190.0181252168194M16
100238115.4181522195194M16
125263141.2201772220196M16
150290166.6222042247196M16

型番リスト

表示件数

径の呼び

最小発注数量
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,759
( 7,435 )
4日目
7,987
( 8,786 )
4日目
10,060
( 11,066 )
4日目
12,885
( 14,174 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と供給体制で、造船・石油化学、製紙、上下水道、薬品、電力関連設備などさまざまな業種に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製管フランジ SUS F304 上水道フランジ WF F12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製管フランジ SUS F304 上水道フランジ WF F12
ステンレス製管フランジ SUS F304 上水道フランジ WBF F12
ステンレス製管 SUS F304 スリップオンフランジ 150
ステンレス鋼製管フランジ スリップオン形 150LB SUSF304
ステンレス鋼製管フランジ ブラインド形 150LB SUSF304
ステンレス製管 SUS F304 ブラインドフランジ 10K
メーカーイノックイノックイノックMIEテクノMIEテクノイノック
通常価格6,759-8,644 -1,480 -1,742 -1,752 -1,850 -
通常出荷日4日目5日目5日目6日目6日目〜在庫品1日目〜
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS G 3443-2/イノック標準JIS G 3443-2/イノック標準JPI-7S-15JPI/ASME規格フランジJPI/ASME規格フランジJIS B 2220/イノック標準
材質SUS F304SUS F304SUS F304SUSF304SUSF304SUS F304
呼び圧力(クラス)F12F12クラス150150LB150LB-
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング