17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス製管フランジ SUS F304 面座付ブラインドフランジ 20K

通常単価(税別)
2,23315,184
税込単価
2,45616,702
通常出荷日:5日目

【特長】・安定した品質と供給体制で、造船・石油化学、製紙、上下水道、薬品、電力関連設備などさまざまな業...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製管フランジ SUS F304 面座付ブラインドフランジ 20K 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS F304(材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。)
  • 適用規格:JIS B 2220/イノック標準

規格表

呼び径外径
D
内径
d
厚さ
t
平面座ハブの径
小径側
a
全長
T
すみ肉
の半径
r
溶接部詳細接合寸法
AB
g
高さ
f
Smαボルト
穴中心
円の径
C
ボルト
穴の径
h
ボルト
の本数
ボルト
のねじ
の呼び
103/89017.814461------65154M12
151/29522.21451134204314-70154M12
203/410027.71656140224374-75154M12
25112534.51667148244444-90194M16
321 1/413543.21876256265524-100194M16
401 1/214049,11881262265584-105194M16
50215561.11896276265704-120198M16
652 1/217577.120116210030594620°140198M16
80320090221322113346107620°160238M20
1004225115.4241602138366132620°185238M20

型番リスト

表示件数

径の呼び

最小発注数量
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,233
( 2,456 )
5日目
2,246
( 2,471 )
5日目
2,547
( 2,802 )
5日目
4,139
( 4,553 )
5日目
5,116
( 5,628 )
5日目
4,403
( 4,843 )
5日目
5,610
( 6,171 )
5日目
7,016
( 7,718 )
5日目
10,077
( 11,085 )
5日目
15,184
( 16,702 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と供給体制で、造船・石油化学、製紙、上下水道、薬品、電力関連設備などさまざまな業種に対応。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製管フランジ SUS F304 面座付ブラインドフランジ 20Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製管フランジ SUS F304 面座付ブラインドフランジ 20K
ステンレス製管 SUS F304 面座付ブラインドフランジ 10K
ステンレス製管 SUS F304 面座付さし込み溶接フランジ 20K
ステンレス製管フランジ SUS F304 ブラインドフランジ 20K
ステンレス製管 SUS F304 面座付さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管フランジ SUS F316 面座付さし込み溶接フランジ 10K
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格2,233-1,826 -1,897 -1,918 -1,596 -2,489 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準
フランジ種類閉止(BL)閉止(BL)板フランジ(SOP)閉止(BL)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状平面座(RF)平面座(RF)平面座(RF)全面座(FF)平面座(RF)平面座(RF)
材質SUS F304SUS F304SUS F304SUS F304SUS F304SUS F316

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング