17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレス製管 SUS F304 スリップオンフランジ 150

通常単価(税別)
1,4808,363
税込単価
1,6289,199
通常出荷日:5日目

【特長】・安定した品質と供給体制で、造船、電力ブラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品などさま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製管フランジ SUS F304 スリップオンフランジ 150 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS F304
  • 適用規格:JPI-7S-15

備考:材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。

型番リスト

表示件数

径の呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,480
( 1,628 )
5日目
1,808
( 1,989 )
5日目
2,387
( 2,626 )
5日目
3,324
( 3,656 )
5日目
4,851
( 5,336 )
5日目
6,616
( 7,278 )
5日目
8,363
( 9,199 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と供給体制で、造船、電力ブラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品などさまざまな業種に対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製管 SUS F304 スリップオンフランジ 150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製管 SUS F304 スリップオンフランジ 150
ステンレス鋼製管フランジ スリップオン形 150LB SUSF304
ステンレス鋼製管フランジ ブラインド形 150LB SUSF304
ステンレス製管フランジ SUS F304 スリップオンフランジ 20K
ステンレス製管 SUS F304 ブラインドフランジ 10K
ステンレス製管 SUS F304 ブラインドフランジ 5K
メーカーイノックMIEテクノMIEテクノイノックイノックイノック
通常価格1,480-1,742 -1,752 -1,992 -1,850 -997 -
通常出荷日5日目6日目6日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JPI-7S-15JPI/ASME規格フランジJPI/ASME規格フランジJIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準
フランジ種類スリップオンフランジスリップオン形ブラインド形スリップオンフランジ閉止(BL)閉止(BL)
材質SUS F304SUSF304SUSF304SUS F304SUS F304SUS F304
呼び圧力(クラス)クラス150150LB150LB---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング