17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス製管 SUS F304 さし込み溶接フランジ 10K

通常単価(税別)
1,5759,990
税込単価
1,73310,989
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・安定した品質と供給体制で、造船、電力ブラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品などさま...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製管フランジ SUS F304 さし込み溶接フランジ 10K 外形図

製品仕様

  • 材質:SUS F304
  • 適用規格:JIS B 2220/イノック標準

備考:材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合もあります。

型番リスト

表示件数

径の呼び

最小発注数量
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
3 1/2(90A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597
( 1,757 )
5日目
1,575
( 1,733 )
4日目
1,995
( 2,195 )
4日目
2,530
( 2,783 )
4日目
2,975
( 3,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,502
( 3,852 )
4日目
4,140
( 4,554 )
4日目
4,501
( 4,951 )
6日目
4,717
( 5,189 )
4日目
5,403
( 5,943 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,674
( 8,441 )
4日目
9,990
( 10,989 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と供給体制で、造船、電力ブラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品などさまざまな業種に対応

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。
  • 形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • サイズ毎に穴数異なりますのでメーカーカタログの寸法表をご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製管 SUS F304 さし込み溶接フランジ 10Kのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管の接合部フランジとして
5
満足度:5.0
仕上がりもきれいで寸法もしっかりとしていて大変良くできていました。
0人が参考にしています。
水のタンクの圧力試験の配管に使用
5
満足度:5.0
水のタンクの圧力試験設備の配管に使用しています。使用流体は水です。接続部分にPTFE FFパッキンと一緒に使用しています...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製管 SUS F304 さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管 SUS F304L さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管フランジ SUS F316 さし込み溶接フランジ 10K
ステンレス製管 SUS F304 さし込み溶接フランジ 5K
ステンレス製管 SUS F304 さし込み溶接フランジ 20K
ステンレス製管 SUS F316L さし込み溶接フランジ 10K
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,575-2,415 -2,306 -892 -1,851 -2,579 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目〜在庫品1日目〜5日目5日目〜
種類溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ溶接式フランジ
フランジ規格JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準JIS B 2220/イノック標準
フランジ種類板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)板フランジ(SOP)
フランジガスケット座形状全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)全面座(FF)
材質SUS F304SUS F304LSUS F316SUS F304SUS F304SUS F316L
よく一緒に購入される商品

溶接式フランジカテゴリの売れ筋ランキング