17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S 外形図

規格表

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S 規格表

型番リスト

表示件数

径の呼び 1

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,816
( 1,998 )
89日目
1,730
( 1,903 )
89日目
2,102
( 2,312 )
4日目
2,356
( 2,592 )
4日目
2,356
( 2,592 )
4日目
2,509
( 2,760 )
4日目
2,870
( 3,157 )
4日目
3,106
( 3,417 )
4日目
4,019
( 4,421 )
4日目
5,788
( 6,367 )
4日目
6,952
( 7,647 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力プラント、製紙・パルプ、給排水設備、石油化学、造船など多様な分野に応える充実のラインナップ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10Sのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
容器として使用しました
5
満足度:5.0
試験片を入れる容器として使用しました、ちょっとした加工で仕上がったので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 10S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 ラップジョイント SUS304 20S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 キャップ SUS304 10S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ロング) SUS304 10S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 90°エルボ(ショート) SUS304 10S
ステンレス製突合せ溶接式管継手 コンセントリック・レジューサ SUS304 10S
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,730-2,192 -1,454 -932 -988 -1,197 -
通常出荷日4日目〜5日目4日目在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
種類関連部品関連部品関連部品突合型突合型突合型
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
関連部品 種類ラップジョイントラップジョイントキャップ---
呼び厚さSCH10SSCH20SSCH10SSCH10SSCH10SSCH10S
使用流体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接式継手カテゴリの売れ筋ランキング