17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプ

通常単価(税別)
65713,083
税込単価
72314,391
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・伝統と信頼のイノックブランド・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプ 外形図

製品仕様

材質:SUS 304またはSCS 13A

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
747
( 822 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
657
( 723 )
在庫品1日目当日出荷可能
771
( 848 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,124
( 1,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,736
( 1,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,005
( 2,206 )
4日目
2,339
( 2,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,406
( 3,747 )
4日目
6,193
( 6,812 )
4日目
8,563
( 9,419 )
4日目
13,083
( 14,391 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統と信頼のイノックブランド
・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住宅、水処理などあらゆる設備に利用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
設備 水配管
5
満足度:5.0
六角付きの為工具での締付が手早く容易にできました。 在庫品が用意され当日出荷も可能なため、急な工事の時でも間に合いました...もっと読む
0人が参考にしています。
エア配管に利用
5
満足度:5.0
20~30年ぐらい使用しており、信頼性もあります。ミスミは送料もかからずに手軽に注文できるので助かっています。性能や品質...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル STNタイプ
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 六角異径ニップル
ステンレス製ねじ込み管継手 六角ソケット
ステンレス鋼製ねじ込み管継手 ニップル
ニップル(ステンレス製)
メーカーイノックナゴヤナゴヤイノック吉年エスコ
通常価格657-692 -903 -1,261 -469 -511 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状両ニップル両ニップル両ニップルソケットニップルニップル
ねじの種類1RRRRcRR
材質SUS304SCS13A(SUS304)SCS13A(SUS304)SUS304ステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング