17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン Uタイプ

通常単価(税別)
2,03118,433
税込単価
2,23420,276
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・伝統と信頼のイノックブランド・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン Uタイプ 外形図

製品仕様

材質:SUS 304、SUS F 304またはSCS 13A

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン Uタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,102
( 2,312 )
4日目
2,102
( 2,312 )
4日目
2,031
( 2,234 )
5日目
2,180
( 2,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,520
( 2,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,252
( 3,577 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,399
( 5,939 )
4日目
7,499
( 8,249 )
4日目
12,652
( 13,917 )
4日目
18,433
( 20,276 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統と信頼のイノックブランド
・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住宅、水処理などあらゆる設備に利用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン Uタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社製品に継手として使用しています。自社製品には配管が必要な排気ユニットが装備されていますので、そのユニット部...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン Uタイプ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 ユニオン<U>
ステンレス製ねじ込み管継手 ユニオン
ステンレス鋼製ねじ込み管継手ユニオン
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ユニオン(スタンダード形)(U)
ユニオン(ステンレス製)
メーカーイノックMIEテクノナゴヤ吉年JFE継手エスコ
通常価格2,031-2,219 -2,053 -1,748 -787 -1,614 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目〜在庫品1日目〜5日目1日目
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状メス・メスユニオンメス・メスユニオンメス・メスユニオンユニオンユニオンユニオン
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質SUS304SCS13ASCS13A(SUS304)ステンレス鋳鉄ステンレス

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング