17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ

通常単価(税別)
4839,880
税込単価
53110,868
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

【特長】・伝統と信頼のイノックブランド・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

6A~10A

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図1

15A~100A

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 外形図2

製品仕様

材質:SUS 304またはSCS 13A

規格表

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

最小発注数量
1/8B(6A)
1個
1/4B(8A)
1個
3/8B(10A)
1個
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483
( 531 )
12日目
721
( 793 )
12日目
622
( 684 )
4日目
846
( 931 )
4日目
1,009
( 1,110 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,257
( 1,383 )
4日目
1,791
( 1,970 )
4日目
1,931
( 2,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,468
( 2,715 )
4日目
4,841
( 5,325 )
4日目
5,451
( 5,996 )
7日目
9,880
( 10,868 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・伝統と信頼のイノックブランド
・製紙・パルプ、石油化学、一般産業機械、造船、電子機器、車輌、住宅、水処理などあらゆる設備に利用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ Cタイプ
ステンレス鋼製 ねじ込み式管継手 キャップ<C>
ステンレス製ねじ込み管継手 キャップ
ステンレス鋼製ねじ込み管継手キャップ
キャップ(ステンレス製)
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 キャップ
メーカーイノックMIEテクノナゴヤ吉年エスコJFE継手
通常価格483-736 -609 -754 -355 -382 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜1日目〜5日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)
接続形状キャップキャップキャップキャップキャップキャップ
ねじの種類1RcRcRcRcRcRc
材質SUS304SCS13ASCS13A(SUS304)ステンレスステンレス鋳鉄

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング