メカニカル部品技術窓口
【特長】・蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。・バイメタル式の自動ブロー...
詳細を確認
A3N
| 呼径 | L mm | H mm | H1 mm | W mm | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 98 | 122 | 68 | 71 | 1.5 |
| 20 | 104 | 125 | 69 | 1.6 | |
| 25 | 112 | 133 | 73 | 1.8 | |
| 32 | 175 | 194 | 104 | 104 | 7.2 |
| 40 | 180 | 193 | 105 | 7.4 | |
| 50 | 195 | 208 | 109 | 8.8 |
温度コントロールを必要としない一般的な用途
・蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど

ディスク・スチームトラップは、幅広い用途に使用でき、汎用性が高いのが特徴です。在庫管理が楽で選定しやすく、コンパクトで使いため、広く利用されています。
TLVではディスク・スチームトラップの構造的弱点だった、立ち上がりの時の空気障害や、それを防止するためのバイパス弁の手動操作というわずらわしさを、自動ブローオフ装置の内臓により解決しました。
また、外乱の影響を受けにくい二重蓋構造を採用し、ドレンの有無に連動した確実な作業で省エネ性と迅速なドレン排除を両立。低圧から高圧までのフルラインアップでご用意しています。
| 型式 | 接続 | 呼径 | 本体材質 | 最高使用圧力PMO MPaG | 最低使用圧力 MPaG | 最高使用温 TMO ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3N | ねじ込み Rc(PT) | 15 | ダクタイル鋳鉄FCD450 | 1.6 | 0.03 | 220 |
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 32 | ねずみ鋳鉄FC250 | |||||
| 40 | ||||||
| 50 | ||||||
| AF3N | フランジ | 15 | ||||
| 20 | ||||||
| 25 | ||||||
| 32 | ||||||
| 40 | ||||||
| 50 |
| 製品を正しく設置し、最高許容圧力・温度等、製品の仕様範囲を外れる使用方法は絶対にしないでください。 製品の破損、異常作動等により重大な事故を起こす恐れがあります。 |
| 製品出口側の開口部は直接人が触れられないようにしてください。 流体を排出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。 |
| 製品の分解、取外しは製品内部の圧力が大気圧になり、また製品表面温度が室温になってから行ってください。 製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する場合があります。 |
| 製品の修理には、正規の部品を必ず使用して下さい。また製品の改造は絶対しないで下さい。 製品の破損、流体の吹出し、異常作動によりケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。 |
| 接続ねじ部を締めすぎないようにしてください。 締めすぎますと接続部が割れて流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷などする恐れがあります。 |
| 凍結しない仕様でお使いください。 凍結すると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、損傷等する恐れがあります。 |
| ウォーターハンマー等の衝撃が加わらないようにしてください。 大きなは衝撃が加わると製品が破損して流体が吹出し、ケガ、火傷、破損等する恐れがあります。 |
【特長】
・蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
・バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
・弁・弁座などの磨耗部品はユニットで交換可能。
【用途】
・温度コントロールを必要としない一般的な用途。
・蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど。

ヨシタケ
スチームトラップ TS-7/TS-8シリーズ
【特長】<br>・「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能が、スパナ・モンキーなどで簡単に切換ができます。<br>・バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。<br>・溶接ベローズの採用により幅広い圧力で使用できます。<br>・飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。<br>・背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。<br>・コックと弁座はステンレス製で一体化しております。<br>・ストレーナ内蔵タイプです。<br>・取付は水平・垂直任

ベン
ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役
サーモスタチック式のトラップ機能に加え、バイパス回路とストップ弁の3機能[三役]が、コンパクトに集約した構造です。<br>スペースの有効利用と設備費の削減に効果的です。<br>【特長】<br>・排出量が大きいので管末から大型の機器まで使用できます。<br>・飽和蒸気温度から10℃降下した温度で作動しますので、生蒸気の排出や弁体の空打ちがなく、省エネとなります。<br> (注)呼び径32~50は15℃降下した温度で作動します。<br>・呼び径32~50は可動式弁体の採用により、シール性・耐久性に優れています

テイエルブイ
BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)
【特長】<br>・フリーフロート・スチームトラップの上部に手動バイパス弁を一体化。<br>・バイパス弁には蒸気専用の高シールボールバルブを採用。<br>・トラップ部は高精度研磨フロートの3点支持機構でシール性向上。<br>・手動バイパス弁の操作によりスタートアップ時間の短縮、ストレーナー部のスケールを二次側へブロー可能。<br>【用途】<br>・立ち上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気主管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大洋弁栓
スチームトラップ ディスクシリーズ バイパスバルブ付YH
5通常価格(税別):27,516円~

ミヤワキ
バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型
4.7通常価格(税別):39,230円~

SMC
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
0通常価格(税別):274円~

因幡電機産業
因幡電工 エアコン配管パテ 0.2kg
5通常価格(税別):185円

ヨシタケ
サイトグラス SF-1Sシリーズ
0通常価格(税別):9,088円~

日東工器
液体ポンプ DPE-400BL
0通常価格(税別):21,980円~

SMC
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
0通常価格(税別):39,687円~

因幡電機産業
エアコン配管パテ
5通常価格(税別):137円~

因幡電機産業
断熱粘着テープ DHV
5通常価格(税別):1,244円~