17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ソリッド形針状ころ軸受 NK/RNA

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ソリッド形針状ころ軸受 NK/RNA

販売終了

型番

NK5/10TN

2020年12月に販売終了となりました。

代替品はございません。

厚肉外輪を使用しているため、径方向の断面積が比較的小さいにもかかわらず最大限の負荷容量と耐衝撃性能を備えています。
【特長】
・針状ころ軸受は、その断面高さが小さいことから、機械全体の軽量・コンパクト化に役立ち、自動車・二輪車をはじめ電気機械・工作機械・事務用機器その他一般産業機械など広い範囲で用いられている

指定中の仕様・寸法情報

軌道輪形状
針状ころ
荷重方向
ラジアル
内径(mm)
5
外径(mm)
10
幅(mm)
10
内外輪 材質
スチール
精度(JIS)
等級0
軌道輪列数
単列
サイズ規格
メートル
仕様
標準
転動体材質
スチール
外輪タイプ
フラット

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト