メカニカル部品技術窓口
背面組合せ形と正面組合せ形は、ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷できます。並列組合せ形は、ラジ...
詳細を確認
背面組合せ(DB)


背面組合せ(DB)

| 背面組合せ形 (DB) | ![]() |
|
|---|
| 型番 | 基本定格荷重(kN) | 疲労限荷重(kN) | 許容回転速度1) (min-1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (もみ抜き保持器付き) | (打抜き保持器付き) | Cu | ||||||
| Cr | C0r | Cr | C0r | (もみ抜き保持器付き) | (打抜き保持器付き) | グリース潤滑 | 油潤滑 | |
| 7305BDB | 46.5 | 26.6 | 49.5 | 29.2 | 1.85 | 2.00 | 8,300 | 11,000 |
| 7306BDB | 56.1 | 34.7 | 59.4 | 37.9 | 2.25 | 2.45 | 6,900 | 9,200 |
| 7307BDB | 65.9 | 40.5 | 74.4 | 48.6 | 2.65 | 3.15 | 6,200 | 8,200 |
| 7308BDB | 80.6 | 50.5 | 91.0 | 60.6 | 3.30 | 3.95 | 5,500 | 7,400 |
| 7309BDB | 103 | 68.2 | 109 | 74.3 | 4.40 | 4.85 | 4,900 | 6,600 |
| 7310BDB | 131 | 88.6 | 138 | 96.6 | 5.80 | 6.30 | 4,400 | 5,800 |
| 7311BDB | 151 | 104 | 160 | 113 | 6.80 | 7.40 | 4,000 | 5,400 |
| 7312BDB | 172 | 121 | 183 | 132 | 7.90 | 8.60 | 3,700 | 5,000 |
| 7313BDB | 195 | 139 | 207 | 151 | 8.90 | 9.70 | 3,500 | 4,600 |
| 7314BDB | 219 | 158 | 232 | 172 | 9.80 | 10.7 | 3,200 | 4,300 |
| 7315BDB | 239 | 178 | 253 | 195 | 10.7 | 11.7 | 3,000 | 4,000 |
| 7316BDB | 259 | 200 | 274 | 218 | 11.6 | 12.7 | 2,800 | 3,800 |
| 7317BDB | 279 | 223 | 295 | 244 | 12.6 | 13.7 | 2,700 | 3,500 |
| 7318BDB | 300 | 248 | 317 | 270 | 10.8 | 11.8 | 2,500 | 3,300 |
| 7320BDB | 342 | 297 | 386 | 356 | 12.2 | 14.6 | 2,200 | 2,900 |
注1)もみ抜き保持器付き軸受の許容回転速度を示す。打抜き保持器付きの場合は、この値の80%としてください。また、接触角15°の軸受の許容回転速度は、5級以上の高精度軸受でもみ抜き又は成形保持器を用いた場合の値を示す。
| 型番 | 主要寸法(mm) | 作用点位置 (mm) | 取付関係寸法(mm) | (参考) 質量 (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B1 | r (最小) | r1 (最小) | α1 | da (最小) | Db (最大) | ra (最大) | rb (最大) | ||
| 7305BDB | 25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 53.5 | 32 | 57.5 | 1 | 0.6 | 0.486 |
| 7306BDB | 30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 62.6 | 37 | 67.5 | 1 | 0.6 | 0.724 |
| 7307BDB | 35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 70.1 | 43.5 | 74.5 | 1.5 | 1 | 0.950 |
| 7308BDB | 40 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 77.5 | 48.5 | 84.5 | 1.5 | 1 | 1.31 |
| 7309BDB | 45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 86.3 | 53.5 | 94.5 | 1.5 | 1 | 1.75 |
| 7310BDB | 50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 95.8 | 60 | 104.5 | 2 | 1 | 2.28 |
| 7311BDB | 55 | 120 | 58 | 2 | 1 | 103.7 | 65 | 114.5 | 2 | 1 | 2.90 |
| 7312BDB | 60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 111.6 | 72 | 123 | 2 | 1 | 3.62 |
| 7313BDB | 65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 119.4 | 77 | 133 | 2 | 1 | 4.44 |
| 7314BDB | 70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 127.3 | 82 | 143 | 2 | 1 | 5.40 |
| 7315BDB | 75 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 135.6 | 87 | 153 | 2 | 1 | 6.30 |
| 7316BDB | 80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 143.9 | 92 | 163 | 2 | 1 | 7.70 |
| 7317BDB | 85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 152.2 | 99 | 173 | 2.5 | 1 | 9.06 |
| 7318BDB | 90 | 190 | 86 | 3 | 1.1 | 160.5 | 104 | 183 | 2.5 | 1 | 10.6 |
| 7320BDB | 100 | 215 | 94 | 3 | 1.1 | 180.4 | 114 | 208 | 2.5 | 1 | 15.1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,040円 ( 4,444円 ) | 3日目 |
4,996円 ( 5,496円 ) | 3日目 |
6,256円 ( 6,882円 ) | 3日目 |
7,092円 ( 7,801円 ) | 3日目 |
7,335円 ( 8,069円 ) | 3日目 |
16,508円 ( 18,159円 ) | 3日目 |
18,642円 ( 20,506円 ) | 3日目 |
23,139円 ( 25,453円 ) | 3日目 |
28,250円 ( 31,075円 ) | 3日目 |
34,191円 ( 37,610円 ) | 3日目 |
43,167円 ( 47,484円 ) | 3日目 |
52,095円 ( 57,305円 ) | 3日目 |
58,062円 ( 63,868円 ) | 3日目 |
77,248円 ( 84,973円 ) | 3日目 |
125,353円 ( 137,888円 ) | 3日目 |
背面組合せ形と正面組合せ形は、ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷できます。並列組合せ形は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷でき一方向のアキシアル荷重が大きい場合に適します。
【特長】
・接触角は15°、30°、40°を標準としており、それぞれ補助記号「C」、「A(省略)」、「B」を付けている
・接触角が小さいほど高速回転に適し、大きいほどアキシアル負荷能力が増す
・アンギュラ玉軸受は、軸受の剛性や回転精度を高めるために、予圧を与えて使用する場合が多い
・工作機械主軸などに使用される5級以上の高精度組合せアンギュラ玉軸受に対しては、微予圧(S)、軽予圧(L)、中予圧(M)、重予圧(H)の3種類の標準予圧量を設定している
・この軸受にラジアル荷重がかかると軸方向分力が生じるので、2個を対向させるか、2個以上を組合せて使用する



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形
4.5通常価格(税別):180円~

NSK
単列深溝玉軸受(開放形/シール形/シールド形)
4.8通常価格(税別):191円~

NTN
深溝玉軸受
4.8通常価格(税別):328円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形
4.7通常価格(税別):430円~

ミスミ
小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):130円~

ミスミ
ステンレス小径玉軸受 両シールド形
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
深溝玉軸受 両シールド形-ステンレス-
4.8通常価格(税別):500円~

ミスミ
小径玉軸受 フランジ付両シールド形 ステンレス
4.3通常価格(税別):370円~

NTN
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受
4.6通常価格(税別):181円~