17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が195型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 精度(JIS)

  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 保持器種類

  • 予圧

  • 接触角(度)

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 10日以内
    • 52日以内
    • 59日以内

単列アンギュラ玉軸受

通常単価(税別)
1,166261,234
税込単価
1,283287,357
通常出荷日:在庫品1日目~59日目一部当日出荷可能

【特長】・高精度・高速回転を必要とする用途に適し、合成荷重を受けることができる・接触角は15°、30°...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が195型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単列アンギュラ玉軸受 外形図1
単列アンギュラ玉軸受 外形図2

[注]
1)もみ抜き保持器付き軸受の許容回転速度を示す。
  打抜き保持器付きの場合はこの値の80%としてください。また、接触角15°の軸受の許容回転速度は、5級以上の高精度軸受でもみ抜き又は成形保持器を用いた場合の値を示す。
2)呼び番号のB、C及び無表示は、それぞれ40°、15°及び30°の呼び接触角を示す。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(φ)

(mm)

精度(JIS)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

保持器種類

基本定格荷重 静定格

(N)

予圧

接触角

(度)

組合せ

RoHS?最小発注数量
10
26
8
等級0
6250
34000
もみ抜き
2350
-
30°
-
10
1個
12
28
8
等級0
6750
29000
もみ抜き
2750
-
30°
-
10
1個
12
28
8
等級5
7250
40000
もみ抜き
2950
軽予圧
15°
-
10
1個
15
32
9
等級0
7650
26000
もみ抜き
3450
-
30°
-
10
1個
15
32
9
等級5
7650
26000
もみ抜き
3450
軽予圧
30°
-
10
1個
15
32
9
等級4
8250
35000
もみ抜き
3700
軽予圧
15°
-
10
1個
15
32
9
等級5
8250
35000
もみ抜き
3700
軽予圧
15°
-
10
1個
15
32
9
等級4
8250
35000
もみ抜き
3700
軽予圧
15°
2個組合せ
10
1個
17
35
10
等級0
8400
23000
もみ抜き
4150
-
30°
-
10
1個
17
35
10
等級5
8400
23000
もみ抜き
4150
軽予圧
30°
-
10
1個
17
35
10
等級5
9150
31000
もみ抜き
4450
軽予圧
15°
-
-
1個
20
42
12
等級0
12900
19000
もみ抜き
6100
-
30°
-
10
1個
20
42
12
等級5
12900
19000
もみ抜き
6100
軽予圧
30°
-
10
1個
25
47
12
等級0
14100
17000
もみ抜き
7400
-
30°
-
10
1個
25
47
12
等級5
14100
17000
もみ抜き
7400
軽予圧
30°
-
10
1個
25
47
12
等級4
15400
23000
もみ抜き
8000
軽予圧
15°
-
10
1個
25
47
12
等級4
15400
23000
もみ抜き
8000
軽予圧
15°
2個組合せ
10
1個
30
55
13
等級0
18200
14000
もみ抜き
10100
-
30°
-
10
1個
30
55
13
等級5
18200
14000
もみ抜き
10100
軽予圧
30°
-
10
1個
30
55
13
等級4
19800
20000
もみ抜き
11000
軽予圧
15°
-
10
1個
30
55
13
等級5
19800
20000
もみ抜き
11000
軽予圧
15°
-
10
1個
30
55
13
等級4
19800
20000
もみ抜き
11000
軽予圧
15°
2個組合せ
10
1個
35
62
14
等級0
21900
12000
もみ抜き
12600
-
30°
-
10
1個
35
62
14
等級5
21900
12000
もみ抜き
12600
軽予圧
30°
-
-
1個
35
62
14
等級4
23900
17000
もみ抜き
13700
軽予圧
15°
-
10
1個
40
68
15
等級0
23400
11000
もみ抜き
14600
-
30°
-
10
1個
40
68
15
等級5
23400
11000
もみ抜き
14600
軽予圧
30°
-
10
1個
40
68
15
等級5
25700
15000
もみ抜き
15900
軽予圧
15°
-
10
1個
45
75
16
等級0
27800
10000
もみ抜き
17700
-
30°
-
10
1個
45
75
16
等級4
30500
14000
もみ抜き
19300
軽予圧
15°
-
10
1個
45
75
16
等級5
30500
14000
もみ抜き
19300
軽予圧
15°
-
10
1個
50
80
16
等級0
29500
9200
もみ抜き
20100
-
30°
-
10
1個
50
80
16
等級4
29500
9200
もみ抜き
20100
軽予圧
30°
-
10
1個
50
80
16
等級4
32500
13000
もみ抜き
21900
軽予圧
15°
-
10
1個
50
80
16
等級5
32500
13000
もみ抜き
21900
軽予圧
15°
-
10
1個
55
90
18
等級0
38900
8300
もみ抜き
26300
-
30°
-
10
1個
55
90
18
等級5
42600
11000
もみ抜き
28600
軽予圧
15°
-
10
1個
60
95
18
等級0
39900
7700
もみ抜き
28100
-
30°
-
10
1個
60
95
18
等級4
43800
11000
もみ抜き
30600
軽予圧
15°
-
10
1個
60
95
18
等級5
43800
11000
もみ抜き
30600
軽予圧
15°
-
10
1個
65
100
18
等級0
42100
7200
もみ抜き
31400
-
30°
-
10
1個
65
100
18
等級5
46300
10000
もみ抜き
34300
軽予圧
15°
-
10
1個
70
110
20
等級0
53300
6600
もみ抜き
39400
-
30°
-
10
1個
70
110
20
等級4
53300
6600
もみ抜き
39400
軽予圧
30°
-
10
1個
70
110
20
等級4
58600
9200
もみ抜き
43000
軽予圧
15°
-
10
1個
70
110
20
等級5
58600
9200
もみ抜き
43000
軽予圧
15°
-
10
1個
75
115
20
等級0
54600
6300
もみ抜き
41700
-
30°
-
10
1個
75
115
20
等級5
60100
8700
もみ抜き
45600
軽予圧
15°
-
10
1個
80
125
22
等級0
66700
5800
もみ抜き
50600
-
30°
-
10
1個
80
125
22
等級4
66700
5800
もみ抜き
50600
軽予圧
30°
-
10
1個
80
125
22
等級4
73300
8000
もみ抜き
55300
軽予圧
15°
-
10
1個
85
130
22
等級0
68200
5500
もみ抜き
53700
-
30°
-
10
1個
85
130
22
等級5
68200
5500
もみ抜き
53700
軽予圧
30°
-
10
1個
90
140
24
等級0
81500
5100
もみ抜き
63300
-
30°
-
10
1個
90
140
24
等級4
81500
5100
もみ抜き
63300
軽予圧
30°
-
10
1個
95
145
24
等級0
83300
4800
もみ抜き
67100
-
30°
-
10
1個
100
150
24
等級0
85500
4700
もみ抜き
70600
-
30°
-
10
1個
105
160
26
等級0
99700
4400
もみ抜き
81900
-
30°
-
10
1個
110
170
28
等級0
115000
4200
もみ抜き
92800
-
30°
-
10
1個
120
180
28
等級0
121000
3900
もみ抜き
103000
-
30°
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
4日目
1,825
( 2,008 )
3日目
2,755
( 3,031 )
3日目
1,751
( 1,926 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,135
( 3,449 )
3日目
4,159
( 4,575 )
3日目
3,133
( 3,446 )
3日目
8,608
( 9,469 )
3日目
1,999
( 2,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,219
( 3,541 )
3日目
3,230
( 3,553 )
3日目
2,216
( 2,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,721
( 4,093 )
3日目
2,332
( 2,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,507
( 3,858 )
3日目
5,392
( 5,931 )
3日目
11,311
( 12,442 )
3日目
2,863
( 3,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,249
( 4,674 )
3日目
5,945
( 6,540 )
3日目
5,092
( 5,601 )
52日目
12,445
( 13,690 )
3日目
2,564
( 2,820 )
3日目
4,457
( 4,903 )
3日目
6,203
( 6,823 )
3日目
2,894
( 3,183 )
3日目
5,427
( 5,970 )
3日目
5,253
( 5,778 )
5日目
3,722
( 4,094 )
3日目
9,983
( 10,981 )
3日目
6,936
( 7,630 )
3日目
3,980
( 4,378 )
3日目
11,107
( 12,218 )
3日目
11,478
( 12,626 )
3日目
7,945
( 8,740 )
3日目
4,617
( 5,079 )
3日目
9,376
( 10,314 )
3日目
6,079
( 6,687 )
3日目
16,468
( 18,115 )
3日目
11,063
( 12,169 )
3日目
7,229
( 7,952 )
3日目
13,645
( 15,010 )
3日目
7,880
( 8,668 )
3日目
22,699
( 24,969 )
3日目
22,699
( 24,969 )
3日目
15,522
( 17,074 )
3日目
8,097
( 8,907 )
3日目
16,984
( 18,682 )
3日目
9,720
( 10,692 )
3日目
30,957
( 34,053 )
3日目
30,957
( 34,053 )
3日目
11,770
( 12,947 )
3日目
24,129
( 26,542 )
3日目
13,565
( 14,922 )
3日目
41,238
( 45,362 )
3日目
15,399
( 16,939 )
3日目
17,902
( 19,692 )
3日目
21,798
( 23,978 )
3日目
25,777
( 28,355 )
3日目
29,232
( 32,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度・高速回転を必要とする用途に適し、合成荷重を受けることができる
・接触角は15°、30°、40°を標準としており、それぞれ補助記号「C」、「A(省略)」、「B」を付けている
・接触角が小さいほど高速回転に適し、大きいほどアキシアル負荷能力が増す
・アンギュラ玉軸受は、軸受の剛性や回転精度を高めるために、予圧を与えて使用する場合が多い
・工作機械主軸などに使用される5級以上の高精度組合せアンギュラ玉軸受に対しては、微予圧(S)、軽予圧(L)、中予圧(M)、重予圧(H)の3種類の標準予圧量を設定している

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単列アンギュラ玉軸受のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
多品種用途の装置ジグとして
5
満足度:5.0
多品種用途の装置ジグとして、様々なジグに対応するため、色々なメーカーの仕様違いをかき集めたうちの一つです。性能は問題あり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単列アンギュラ玉軸受
アンギュラ玉軸受(単列形)
単列アンギュラ玉軸受 開放型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アンギュラ玉軸受 単列型
単列アンギュラ玉軸受 7000タイプ
アンギュラ玉軸受 並級・単列
メーカージェイテクト_コーヨーHRB(エイチ・アール・ビー)日本エスケイエフミスミ不二越ミスミ
通常価格1,166-433 -2,579 -440 -1,069 -550 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
軌道輪形状アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)アンギュラ玉(単列)
内外輪材質スチールGCr15スチールスチールスチール-
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアル / スラスト荷重・アキシアルラジアルラジアル
転動体材質スチールGCr15スチールスチールスチール-
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング