17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

鋳鉄製合フランジ 上水 コーティング

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

鋳鉄製合フランジ 上水 コーティング

販売終了

型番

EFCWF-50

2020年06月に販売終了となりました。

代替品はございません。

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。日本国内で実績のある帝国金属製の鋳鉄製合フランジ 上水 コーティング。

指定中の仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
フランジ
接続形状
フランジ
ねじの種類1
Rc
ねじの呼び1
2B(50A)
材質
鋳鉄
表面処理
樹脂コーティング
最高使用圧力区分
2.0Mpa超
最高使用圧力(MPa)
1.0(2.5)
使用流体
内面樹脂ライニング
なし
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト