17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ピュアジョイント

通常単価(税別)
18,40250,603
税込単価
20,24255,663
通常出荷日:5日目

・TOZEN製、ピュアジョイントです。【使用流体】・水。【最高使用圧力】1MPa。【継手種類】・ゴムジ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

ピュアジョイント 構造図

規格表

寸法および許容変位量

ピュアジョイント 寸法および許容変位量表

技術情報・設計アイデア

使用範囲(圧力・温度)

ピュアジョイント 使用範囲(圧力・温度)図

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,402
( 20,242 )
5日目
19,782
( 21,760 )
5日目
23,464
( 25,810 )
5日目
23,920
( 26,312 )
5日目
26,912
( 29,603 )
5日目
33,766
( 37,143 )
5日目
39,287
( 43,216 )
5日目
50,603
( 55,663 )
5日目

詳細情報

基本情報

・TOZEN製、ピュアジョイントです。【使用流体】・水。【最高使用圧力】1MPa。【継手種類】・ゴムジョイント。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピュアジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピュアジョイント
ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス
E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K
合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス
伸縮管継手 EB-12シリーズ
ライナーフレックス
メーカーTОZENアトムズテクノフレックスアトムズヨシタケTОZEN
通常価格18,402-51,952 -11,195 -7,229 -107,48313,462 -
通常出荷日5日目3日目7日目5日目5日目4日目〜
継手種類ゴムジョイントゴムジョイントべローズ形ゴムジョイントべローズ形ゴムジョイント
使用流体水 / 油蒸気 / 水 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気
接続部種類JIS 10KフランジフランジフランジフランジフランジJIS 10Kフランジ
接液部材質EPDM(SK10)ゴムステンレス(SUS316L)ゴムステンレス(SUS316)EPDM(SK10)
接続部材質SS400SS400SS400SS400炭素鋼SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング