17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

トーゼンフレックス

通常単価(税別)
8,10636,940
税込単価
8,91740,634
通常出荷日:2日目~5日目

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手。【特長】・低反力:防振効果を維持し、機器・配管に...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

トーゼンフレックス 外形図

●350A・400Aの標準品フランジはSS400となります。

製品仕様

使用範囲(圧力・温度)

トーゼンフレックス 使用範囲(圧力・温度)図

規格表

トーゼンフレックス 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

本体寸法L

(mm)

最小発注数量
3/4B(20A)
0.5
140
1個
1B(25A)
0.5
140
1個
1 1/4B(32A)
0.5
150
1個
1 1/2B(40A)
0.5
150
1個
2B(50A)
0.5
150
1個
2 1/2B(65A)
0.5
150
1個
3B(80A)
0.5
150
1個
4B(100A)
0.5
150
1個
5B(125A)
0.25
150
1個
6B(150A)
0.25
150
1個
8B(200A)
0.2
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,644
( 20,508 )
5日目
19,035
( 20,939 )
5日目
8,680
( 9,548 )
3日目
8,106
( 8,917 )
3日目
10,415
( 11,457 )
3日目
12,150
( 13,365 )
3日目
13,887
( 15,276 )
3日目
18,226
( 20,049 )
3日目
18,913
( 20,804 )
2日目
30,377
( 33,415 )
2日目
36,940
( 40,634 )
2日目

詳細情報

基本情報

防振継手としてポピュラーな球形ゴム製フレキシブル継手。
【特長】
・低反力:防振効果を維持し、機器・配管に対する負荷を軽減。
・独自形状の球形:ボルトの頭が胴部に触れないよう、山部をスリムにしました。
・優れた耐圧性能:球形ゴム製フレキシブル継手としては高い耐圧性能を有しております。
・スラリーにも対応:汚水・粉体など沈殿しやすい流体に適した内面フラットタイプ(埋ゴム品)も製作可能です。
・面間寸法を統一:面間寸法を統一しています。(32A~200A)呼び径毎に面間寸法の異なる他の球形に比べ、設計に便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーゼンフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーゼンフレックス
トーゼンフレックス(埋ゴム品)
ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス
E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K
合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス
伸縮管継手 EB-12シリーズ
メーカーTОZENTОZENアトムズテクノフレックスアトムズヨシタケ
通常価格8,106-22,564 -51,952 -11,195 -7,229 -107,483
通常出荷日2日目〜4日目〜3日目7日目5日目5日目
継手種類ゴムジョイントゴムジョイントゴムジョイントべローズ形ゴムジョイントべローズ形
使用流体水 / 油蒸気 / 水 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気
接続部種類JIS 10KフランジJIS 10Kフランジフランジフランジフランジフランジ
接液部材質EPDM(SK10)EPDM(SK10)ゴムステンレス(SUS316L)ゴムステンレス(SUS316)
接続部材質FCD450FCD450SS400SS400SS400炭素鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング