17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

TOUGHLEX(タフレックス)

通常単価(税別)
20,832114,568
税込単価
22,915126,025
通常出荷日:2日目~3日目

内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手。【特長】・優れた耐久性:圧力変動試...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

TOUGHLEX(タフレックス) 外形図

製品仕様

使用範囲(圧力・温度)

TOUGHLEX(タフレックス) 使用範囲(圧力・温度)図

規格表

TOUGHLEX(タフレックス) 規格表

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
8B(200A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,832
( 22,915 )
3日目
20,832
( 22,915 )
3日目
22,724
( 24,996 )
3日目
23,671
( 26,038 )
3日目
26,512
( 29,163 )
3日目
31,246
( 34,371 )
3日目
35,033
( 38,536 )
3日目
46,396
( 51,036 )
3日目
61,544
( 67,698 )
2日目
83,323
( 91,655 )
2日目
114,568
( 126,025 )
2日目

詳細情報

基本情報

内圧負荷による軸方向変位を抑制した低反力型のゴム製フレキシブル継手。
【特長】
・優れた耐久性:圧力変動試験200,000回をクリア。
・優れた耐劣化性:塩素、オゾン、日光などによる耐劣化性に優れています。
・強靭なボディー耐圧:破壊圧は4MPa以上。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TOUGHLEX(タフレックス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TOUGHLEX(タフレックス)
トーゼンフレックス
NK-7000・7100 耐圧リング式エクスパンションジョイント
合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス
伸縮管継手 EB-12シリーズ
ライナーフレックス
メーカーTОZENTОZEN南国フレキ工業アトムズヨシタケTОZEN
通常価格20,832-8,106 -84,379 -7,229 -107,48313,462 -
通常出荷日2日目〜2日目〜13日目〜5日目5日目4日目〜
継手種類ゴムジョイントゴムジョイントべローズ形ゴムジョイントべローズ形ゴムジョイント
使用流体蒸気 / 水 / ガス / 油 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気
接続部種類JIS 10KフランジJIS 10KフランジフランジフランジフランジJIS 10Kフランジ
接液部材質EPDM(SK10)EPDM(SK10)SUS304ゴムステンレス(SUS316)EPDM(SK10)
接続部材質SS400FCD450SS400SS400炭素鋼SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング