17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

FLONEX α

通常単価(税別)
25,31099,766
税込単価
27,841109,743
通常出荷日:2日目~4日目

耐久性に優れたふっ素樹脂製3山べローズ。【特長】・クリーン=純粋:安定剤・酸化防止剤・カーボンなどの不...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

最小発注数量
3/4B(20A)
1
1個
1B(25A)
1
1個
1 1/4B(32A)
1
1個
1 1/2B(40A)
1
1個
2B(50A)
1
1個
2 1/2B(65A)
1
1個
3B(80A)
1
1個
4B(100A)
1
1個
5B(125A)
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,310
( 27,841 )
4日目
33,865
( 37,252 )
3日目
39,357
( 43,293 )
3日目
42,103
( 46,313 )
3日目
46,954
( 51,649 )
3日目
64,069
( 70,476 )
3日目
77,799
( 85,579 )
3日目
99,766
( 109,743 )
3日目
99,667
( 109,634 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐久性に優れたふっ素樹脂製3山べローズ。
【特長】
・クリーン=純粋:安定剤・酸化防止剤・カーボンなどの不純物は一切使用していません。溶出物がなくクリーンなベローズです。
・コンパクト:面間寸法が短くコンパクトな配管設計が可能です。
・ベローズ:独自の成型方法によってベローズの肉厚は均一です。
・負圧:使用温度によって-0.099MPa{-750mmHg}まで使用可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FLONEX α のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FLONEX α
ふっ素樹脂内装合成ゴム製防振継手 TRフレックス
E410単式 ベローズ型伸縮継手 10K
合成ゴム製球形防振継手 Sフレックス
伸縮管継手 EB-12シリーズ
ライナーフレックス
メーカーTОZENアトムズテクノフレックスアトムズヨシタケTОZEN
通常価格25,310-51,952 -11,195 -7,229 -107,48313,462 -
通常出荷日2日目〜3日目7日目5日目5日目4日目〜
継手種類べローズ形ゴムジョイントべローズ形ゴムジョイントべローズ形ゴムジョイント
使用流体水 / 油蒸気 / 水 / 空気蒸気 / 水 / 油 / 空気
接続部種類JIS 10KフランジフランジフランジフランジフランジJIS 10Kフランジ
接液部材質ふっ素樹脂ゴムステンレス(SUS316L)ゴムステンレス(SUS316)EPDM(SK10)
接続部材質FCD450SS400SS400SS400炭素鋼SS400
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング