メカニカル部品技術窓口
本弁は、ボールタップ(副弁)の開閉により、本弁(主弁)内に圧力差を生じさせて弁の開閉を行い給水、停止を...
詳細を確認
| 型番 | FM-S-3N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | ||||
| 構造耐圧 | 水圧1.75MPa | ||||
| 適用流体 | 流体名 | 水道水 | |||
| 流体温度 | 常温 | ||||
| 制御方式 | 機械的制御方式 | 副弁(ボールタップ)の開閉にて作動させます。 | |||
| 電気的制御方式 | 通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。 電磁弁の故障にて給水できない時は手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用する事ができます。 | ||||
| 使用条件 | 取付姿勢 | シリンダー部を上に本体を水平に取り付けます。 受水槽の停止水面より、下の位置になるように取り付けます。(二次側配管を立ち上げる。) 受水槽の停止水面より上に(受水槽の上)設置使用する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります。 ストレーナ清掃のため本体底より250mmの空間を確保してください。 | |||
| 備考 | ◎電気的制御方式の適用電磁弁 型式:FM-PSV-2(通電開)100/200V(共用) | ||||
| ◎使用圧力が0.49MPa以上の場合は流水音、ウォータハンマ防止対策のため、減圧弁(FM-GV)を併用してください。 | |||||
| 重量(kg) | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 5.4 | 8.2 |
※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。

| 品番 | 品名 | 材質 | 個数 | 品番 | 品名 | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | CAC901 | 1 | 19 | Oリング | NBR | 1 |
| 2 | 弁座シー卜 | SUS304 | 1 | 19-1 | Oリング | NBR | 1 |
| 3 | シリンダー | CAC901 | 1 | 20 | 鋼球 | SUS304 | 1 |
| 4 | ガスケット | NBR | 1 | 21 | 底ふた | CAC901 | 1 |
| 5 | スピンドル | C3604BD | 1 | 22 | ストレーナ | SUS304 | 1 |
| 6 | 弁体 | CAC901 | 1 | 23 | Oリング | NBR | 1 |
| 7 | パッキン | EPDM | 1 | 24 | 締付ボルト | SUS304 | 各種 |
| 8 | ケレップ | CAC901 | 1 | 25 | 底ふた締付ボルト | SUS304 | 各種 |
| 9 | 弁体締付ナット | C3604BD | 1 | 26 | ストレーナ締付ボルト | SUS304 | 1 |
| 10 | シリンダーふた | 75以下 合成樹脂 | 1 | 28 | 調整用本体 | CAC901 | 1 |
| 100以上 CAC901 | 1 | 29 | Oリング | NBR | 1 | ||
| 11 | ガスケット | NBR | 1 | 30 | 流量調整棒 | C3604BD | 1 |
| 12 | チャッキ弁 | SUS304 | 2 | 31 | グランドパッキン | 50以下 NBR | 1 |
| 12-1 | ストレーナ | SUS304 | - | 65以上 T2996-NA | 1 | ||
| 13 | ピストン | CAC901 | 1 | 32 | グランドパッキン押え | C3604BD | 1 |
| 14 | Oリング | NBR | 1 | 33 | 袋ナット | C3604BD | 1 |
| 15 | ピストン締付ナット | C3604BD | 1 | 34 | チャッキ弁 | POM | 1 |
| 16 | 止めビス | SUS304 | 2 | 35 | 空気流入弁 | C3604BD | 1 |
| 17 | 小管路 | SUS304 | 1 | 36 | VB取付用プラグ | C3604BD | 1 |
| 18 | ニードル弁 | CAC406 | 1 | 37 | スプリング | SUS304 | 1 |
| 18-1 | ストレーナ | SUS304 | 1 | 38 | ピーコック | C3604BD | 1 |
※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。

※断面図を参照。

※2)ストレーナ清掃のため、本体の底より250mmの空間を設けてください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
87,072円 ( 95,779円 ) | 3日目 |
89,263円 ( 98,189円 ) | 3日目 |
95,833円 ( 105,416円 ) | 3日目 |
114,453円 ( 125,898円 ) | 3日目 |
131,976円 ( 145,174円 ) | 3日目 |
80,903円 ( 88,993円 ) | 3日目 |
83,420円 ( 91,762円 ) | 3日目 |
91,005円 ( 100,106円 ) | 3日目 |
112,491円 ( 123,740円 ) | 3日目 |
128,604円 ( 141,464円 ) | 3日目 |
本弁は、ボールタップ(副弁)の開閉により、本弁(主弁)内に圧力差を生じさせて弁の開閉を行い給水、停止を受水槽の水位変化により、自動的に繰り返します。
二次側(吐水口側)に、水抜き用のピーコックを備え、また流量の調整を行うための流量調整棒を設けています。
【特長】
・独自的緩衝機構によりウォータハンマを防止します
・ピーコックにより二次側(吐水口側)の水を抜くことができます
・ストレーナ清掃や点検は本体を取り外す事なくできます
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~