メカニカル部品技術窓口
本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁との併用による電気的制御方式の両方にて使用でき...
詳細を確認
| 型番 | FM-S-3K | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径mm | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | ||||
| 構造耐圧 | 水圧1.75MPa | ||||
| 適用流体 | 流体名 | 水道水 | |||
| 流体温度 | 常温 | ||||
| 制御方式 | 機械的制御方式 | 副弁(ボールタップ)の開閉にて作動させます。 | |||
| 電気的制御方式 | 通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。 電磁弁の故障にて給水できない時は手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用する事ができます。 | ||||
| 使用条件 | 取付姿勢 | ◎シリンダー部を上に本体を水平に取り付けます。 ◎受水槽の停止水面より、下の位置になるように取り付けます。(二次側配管を立ち上げる。) ◎受水槽の停止水面より上に(受水槽の上)設置使用する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります。 ◎ストレーナ清掃のため本体底より250mm以上空間を確保してください。 | |||
| 備考 | ◎電気的制御方式の適用電磁弁 型式:FM-PSV-2(通電開)100/200V(共用) ◎使用圧力が0.49MPa以上で使用される場合は流水音、ウォータハンマ防止対策のため減圧弁(FM-GV)を併用してください。 ◎使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。 ◎操作上の注意:配管が完了して通水を開始する際、止水栓は緩やかに開いてください。(エアーロック防止のため) | ||||
| 重量(kg) | 3.6 | 4.0 | 4.6 | 5.8 | 8.5 |

| 品番 | 品名 | 材質 | 個数 | 品番 | 品名 | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | CAC901 | 1 | 19 | Oリング | NBR | 1 |
| 3 | シリンダー | CAC901 | 1 | 20 | 鋼球 | SUS304 | 1 |
| 4 | ガスケット | NBR | 1 | 21 | 底ふた | CAC901 | 1 |
| 5 | スピンドル | C3604BD | 1 | 22 | ストレーナ | SUS304 | 1 |
| 6 | 弁体 | CAC901 | 1 | 23 | Oリング | NBR | 1 |
| 7 | パッキン | EPDM | 1 | 24 | 締付ボルト | SUS304 | 各種 |
| 8 | ケレップ | CAC901 | 1 | 28 | 調整用本体 | CAC901 | 1 |
| 9 | 弁体締付ナット | C3604BD | 1 | 29 | Oリング | NBR | 1 |
| 10 | シリンダーふた | 合成樹脂 | 1 | 30 | 流量調整棒 | C3604BD | 1 |
| 12 | チャッキ弁 | SUS304 | 2 | 31 | グランドパッキン | NBR | 1 |
| 12-1 | ストレーナ | SUS304 | 2 | 32 | グランドパッキン押え | C3604BD | 1 |
| 13 | ピストン | CAC901 | 1 | 33 | 袋ナット | C3604BD | 1 |
| 14 | Oリング | NBR | 1 | 34 | チャッキ弁 | POM | 1 |
| 15 | ピストン締付ナット | C3604BD | 1 | 35 | 空気流入弁 | C3604BD | 1 |
| 16 | 止めビス | SUS304 | 1 | 37 | スプリング | SUS304 | 1 |
| 17 | 小管路 | SUS304 | 1 | 39 | コア | 合成樹脂 | 2 |
| 18 | ニードル弁 | CAC406 | 1 | 40 | コア付きソケット | CAC901 | 1 |
| 18-1 | ストレーナ | SUS304 | 1 | - | - | - | - |
※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。

※断面図を参照。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
83,786円 ( 92,165円 ) | 3日目 |
87,072円 ( 95,779円 ) | 3日目 |
91,453円 ( 100,598円 ) | 3日目 |
105,690円 ( 116,259円 ) | 3日目 |
128,689円 ( 141,558円 ) | 3日目 |
69,400円 ( 76,340円 ) | 3日目 |
72,813円 ( 80,094円 ) | 3日目 |
77,353円 ( 85,088円 ) | 3日目 |
102,382円 ( 112,620円 ) | 3日目 |
116,045円 ( 127,650円 ) | 3日目 |
本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁との併用による電気的制御方式の両方にて使用できます。
【特長】
・本体接続ねじ部に樹脂製のコアを装着したもので、鋼管ねじ部の錆の流出を防止する構造となっています
・ストレーナの取り外しが本体を配管に取り付けたままできます
・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の可変が簡単で、さらにセンサー等を併用すれば使用状況による有効的な給水システムが構成できます
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます
・貯水槽の揚水ポンプが加圧給水方式の場合は電気的制御方式を採用してください
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFメス
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PFオス
5通常価格(税別):980円~