メカニカル部品技術窓口
本弁は電気的制御(電磁弁)および機械的制御(ボールタップ)の両方にて作動させることができます。通常は電...
詳細を確認
| 型番 | FM-S-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 呼び径mm | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | |||
| 構造耐圧 | 1.75MPa | |||
| 適用流体 | 流体名 | 水道水 | ||
| 流体温度 | 常温 | |||
| 作動 | 通常作動 | 電磁弁の開閉にて作動 | ||
| 電磁弁作動不良の場合 | 満水警報時ボールタップにて給水を停止させます。 | |||
| 電磁弁の故障にて給水できないときは手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替えることができます。 | ||||
| 電気仕様 | 定格 | 連続定格 | ||
| 電圧 | 100V/200V(50/60Hz)共用 | |||
| 励磁電流 | 0.250A/0.127A | |||
| 起動電流 | 0.750A/0.381A | |||
| 電圧許容変動 | 定格電圧±10% | |||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(1,000Vメガー) | |||
| 絶縁耐圧 | AC1500V 1分間 | |||
| 絶縁種別 | B種 | |||
| コイル温度上昇 | 90deg以下 | |||
| 使用条件 | 周囲温度 | 0~60℃ | ||
| 周囲湿度 | 90%以下 | |||
| 頻度 | 1回/min以下 | |||
| 取付姿勢 | コイルを上に垂直 | |||
| 備考 | 電圧表示方式 | コイルケース上部銘板記入 | ||
| 電磁弁作動種別 | 通電「開」 | |||
| ※使用圧力が0.39MPa以上の場合は流水音、ウォータハンマ防止対策として減圧弁(FM-GV)を併用してください。 | ||||
| 重量(kg) | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 14.0 |
※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。

| 品番 | 品名 | 材質 | 個数 | 品番 | 品名 | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体 | CAC901 | 1 | 25 | ストレーナ締付ボルト | SUS304 | 1 |
| 2 | 弁座シー卜 | SUS304 | 1 | 26 | 底ふた締付ボルト | SUS304 | 各種 |
| 3 | シリンダー | CAC901 | 1 | 28 | 調整用本体 | CAC406 | 1 |
| 4 | ガスケット | NBR | 1 | 29 | Oリング | NBR | 1 |
| 5 | スピンドル | C3604BD | 1 | 30 | 流量調整棒 | C3604BD | 1 |
| 6 | 弁体 | CAC901 | 1 | 31 | グランドパッキン | T2996-NA | 1 |
| 7 | パッキン | EPDM | 1 | 32 | グランドパッキン押え | C3604BD | 1 |
| 8 | ケレップ | CAC901 | 1 | 33 | 袋ナット | C3604BD | 1 |
| 9 | 弁体締付ナット | C3604BD | 1 | 34 | 手動開閉弁 | SUS304 | 1 |
| 10 | シリンダーふた | 80以下 合成樹脂 | 1 | 35 | ロックナット | C3604BD | 1 |
| 100以上 CAC901 | 1 | 36 | Oリング | NBR | 1 | ||
| 11 | ガスケット | NBR | 1 | 37 | コアー取付台 | CAC406 | 1 |
| 12 | チャッキ弁 | SUS304 | 2 | 38 | Oリング | NBR | 1 |
| 12-1 | ストレーナ | SUS304 | 2 | 39 | ソケット | CAC406 | 1 |
| 13 | ピストン | CAC901 | 1 | 39-1 | プラグ | C3604BD | 1 |
| 14 | Oリング | NBR | 1 | 40 | プランジャー | SUS | 1 |
| 15 | ピストン締付ナット | C3604BD | 1 | 41 | 座金 | SPCC | 1 |
| 16 | 止めビス | SUS304 | 1 | 42 | スプリング | SUS304 | 1 |
| 16-1 | 止めビス | SUS304 | 1 | 43 | パックレスパイプ | SUS304 | 1 |
| 17 | 小管路 | SUS304 | 1 | 44 | Oリング | NBR | 1 |
| 18 | ニードル弁 | CAC406 | 1 | 45 | コイル | エポキシ樹脂成形 | 1 |
| 18-1 | ストレーナ | SUS304 | 1 | 45-1 | キャブタイヤケーブル長さ0.7m | - | - |
| 19 | Oリング | NBR | 1 | 46 | 座金 | SPCC | 1 |
| 20 | Oリング | NBR | 1 | 47 | コイルケース | SPCD | 1 |
| 21 | 底ふた | CAC901 | 1 | 48 | ナット | SUS304 | 1 |
| 22 | ストレーナ | SUS304 | 1 | 50 | 座金固定ビス | SUS304 | 1 |
| 23 | Oリング | NBR | 1 | 51 | スプリング | SUS304 | 1 |
| 24 | 締付ボルト | SUS304 | 各種 | - | - | - | - |
※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。

※断面図を参照。


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
152,307円 ( 167,538円 ) | 6日目 |
161,155円 ( 177,271円 ) | 6日目 |
185,192円 ( 203,711円 ) | 6日目 |
211,713円 ( 232,884円 ) | 6日目 |
132,716円 ( 145,988円 ) | 6日目 |
141,580円 ( 155,738円 ) | 6日目 |
165,598円 ( 182,158円 ) | 6日目 |
192,144円 ( 211,358円 ) | 6日目 |
本弁は電気的制御(電磁弁)および機械的制御(ボールタップ)の両方にて作動させることができます。
通常は電気的制御(電磁弁)にて作動させますので、制御盤が必要です。
【特長】
・配管を直さずに電気的制御(電磁弁)から機械的制御(ボールタップ)に変更できます
・副弁(ボールタップ)の配管(パイロット管)を本体に接続しますので、保守などのときに配管を外す必要がなくなり、保守管理などにおいて作業時間が大幅に短縮できます
・手動開閉弁を設けていますので、電気的トラブルが生じた場合、ボールタップ(副弁)制御に切り替えることができます
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~