メカニカル部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FM-PSV-2-20
2025年02月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・本電磁弁はFMバルブの電気制御方式に使用する専用電磁弁です・FMバルブのパイロット配管に流れる水量が1l/minと少量ですので水圧が0から作動する作動方式を採用しています・本体にはバイパス回路を内蔵し、使用電圧は100/200V共用で、配線は2線です
キッツ
青銅製汎用100型グローブバルブねじ込み
通常価格(税別):2,896円
青銅製JIS規格10Kグローブバルブねじ込み
通常価格(税別):7,441円
青銅製汎用125型グローブバルブねじ込み
青銅製汎用150型グローブバルブねじ込み
通常価格(税別):5,191円〜
青銅製JIS規格5Kグローブバルブねじ込み
通常価格(税別):5,887円
東洋バルヴ
125C型 青銅ねじ込み形 PTFE ジスク入グローブバルブ
通常価格(税別):8,997円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード