メカニカル部品技術窓口
【特長】・配管を直さずに電気的制御(電磁弁)から機械的制御(ボールタップ)に変更できます。・副弁(ボー...
詳細を確認
呼び径(25mm~50mm)
本弁は電気的制御(電磁弁)および機械的制御(ボールタップ)の両方にて作動させることができます。
通常は電気的制御(電磁弁)にて作動させますので、制御盤が必要です。
| 型式 | FM-A-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| 使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | ||||
| 構造耐圧 | 水圧1.75MPa | ||||
| 適用流体 | 流体名 | 水道水 | |||
| 流体温度 | 常温 | ||||
| 作動 | 通常作動 | 電磁弁の開閉にて作動します。 | |||
| 電磁弁作動不良の場合 | 満水警報時ボールタップにて給水を停止させます。 | ||||
| 電磁弁の故障にて給水できないときは手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替えることができます。 | |||||
| 電気仕様 | 定格 | 連続定格 | |||
| 電圧 | 100V/200V(50/60Hz)共用 | ||||
| 励磁電流 | 0.250A/0.127A | ||||
| 起動電流 | 0.750A/0.381A | ||||
| 電圧許容変動 | 定格電圧±10% | ||||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(1,000Vメガー) | ||||
| 絶縁耐圧 | AC1,500V 1分間 | ||||
| 絶縁種別 | B種 | ||||
| コイル温度上昇 | 90deg以下 | ||||
| 使用条件 | 周囲温度 | 0~+60℃ | |||
| 周囲湿度 | 90%以下 | ||||
| 頻度 | 1回/min以下 | ||||
| 取付姿勢 | コイルを上部に垂直 | ||||
| 備考 | 電圧表示方式 | コイルケース上部銘板記入 | |||
| 電磁弁作動種別 | 通電「開」 | ||||
| - | ・使用圧力が0.39MPa以上の場合は流水音、ウォータハンマ防止対策として減圧弁(FM-GV)を併用してください。 ・給水圧力(一次側圧力)が急激に又は連続的に変動する所では本弁の使用はできません。 | ||||
| 重量(kg) | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | |
※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
464,503円 ( 510,953円 ) | 6日目 |
587,107円 ( 645,818円 ) | 6日目 |
775,436円 ( 852,980円 ) | 3日目 |
1,918,048円 ( 2,109,853円 ) | 9日目 |
2,610,695円 ( 2,871,765円 ) | 14日目 |
444,911円 ( 489,402円 ) | 6日目 |
567,514円 ( 624,265円 ) | 6日目 |
755,843円 ( 831,427円 ) | 9日目 |
1,898,457円 ( 2,088,303円 ) | 14日目 |
2,591,105円 ( 2,850,216円 ) | 14日目 |
【特長】
・配管を直さずに電気的制御(電磁弁)から機械的制御(ボールタップ)に変更できます。
・副弁(ボールタップ)の配管(パイロット管)を本体に接続しますので、保守などのときに配管を外す必要がなくなり、保守管理などにおいて作業時間が大幅に短縮できます。
・手動開閉弁を設けていますので、電気的トラブルが生じた場合ボールタップ(副弁)制御に切り替えることができます。
・流量調整機構を備えていますので叶水量の調整ができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶
4通常価格(税別):9,266円~

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ
0通常価格(税別):27,402円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~