メカニカル部品技術窓口
【特長】・本体に直接、副弁(ボールタップ)配管が接続できますので修理等の時副弁の配管を取り外す事なく修...
詳細を確認
呼び径(25mm~50mm)

呼び径(65mm以上)
本弁は、ボールタップとの併用による機械的制御方式、電磁弁との併用による電気的制御方式の両方にて使用できます。
| 型式 | FM-3L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼び径 mm | 25 | 30 | 40 | 50 | 200 | |
| 使用圧力範囲 | 0.07~0.78MPa | 0.09~0.78MPa | ||||
| 構造耐圧 | 水圧1.75MPa | |||||
| 適用流体 | 流体名 | 水道水 | ||||
| 流体温度 | 常温 | |||||
| 制御方式 | 機械的制御方式 | 副弁(ボールタップ)の開閉にて作動させます。 | ||||
| 電気的制御方式 | 通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。電磁弁の故障にて給水できない時は 手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用する事ができます。 | |||||
| 使用条件 | 取付姿勢 取付位置 | シリンダー部を上に本体を垂直に取り付けます。 停止水面より上に取り付けます。 | ||||
| 備考 | ・電気的制御方式の適用電磁弁、型式:FM-PSV-2(通電「開」)100/200V(共用) ・使用圧力0.49MPa以上で使用される場合は流水音、ウォータハンマ防止対策のため、減圧弁(FM-GV)を併用してください。 ・使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。 | |||||
| 重量(kg) | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 150.0 | |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
80,499円 ( 88,549円 ) | 3日目 |
87,072円 ( 95,779円 ) | 3日目 |
100,215円 ( 110,237円 ) | 3日目 |
124,310円 ( 136,741円 ) | 3日目 |
73,317円 ( 80,649円 ) | 3日目 |
80,903円 ( 88,993円 ) | 3日目 |
96,059円 ( 105,665円 ) | 3日目 |
123,882円 ( 136,270円 ) | 3日目 |
2,051,395円 ( 2,256,535円 ) | 14日目 |
【特長】
・本体に直接、副弁(ボールタップ)配管が接続できますので修理等の時副弁の配管を取り外す事なく修理ができます。
・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の間隔の可変が簡単で、さらにセンサー等を併用すれば使用状況による有効的な給水システムが構成できます。
・独自の緩衝機構によりウォータハンマを防止します。
・流量調整機構を備えていますので叶水量の調整ができます。
・貯水槽の揚水ポンプが加圧給水方式の場合は電気的制御方式を採用してください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベン
AF-4型シリーズ 空気抜弁
4通常価格(税別):15,154円~

ベン
RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天
3.5通常価格(税別):54,253円~

ヨシタケ
安全リリーフ弁 AL-150シリーズ
3通常価格(税別):12,357円~

ヨシタケ
空気抜弁 TA-18MLシリーズ
0通常価格(税別):4,893円~

ミスミ
ボールバルブ レデューストボアタイプ
4.3通常価格(税別):1,430円~

ミスミ
ボールバルブ フルボア(大流量)タイプ
4.8通常価格(税別):2,670円~

ミスミ
小型ボールバルブ ストレートタイプ PTオス・PTメス
4.8通常価格(税別):1,320円~

キッツ
ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブねじ込み
4.8通常価格(税別):2,663円~

キッツ
黄銅/青銅製汎用400/600型ボールバルブねじ込み(レバー)
4.7通常価格(税別):2,220円~