17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

FMバルブ3型

通常単価(税別)
65,985124,310
税込単価
72,584136,741
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の間隔の可...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

呼び径(25mm~30mm)

呼び径(40mm~50mm)

FMバルブ3型 呼び径(25mm~30mm)外形図
FMバルブ3型 呼び径(40mm~50mm)外形図

製品仕様

型番FM-3
呼び径mm25304050
使用圧力範囲0.07~0.78MPa
構造耐圧水圧1.75MPa
適用流体流体名水道水
流体温度常温
制御方式機械的制御方式副弁(ボールタップ)の開閉にて作動させます。
電気的制御方式通電「開」電磁弁の開閉にて作動させます。
電磁弁の故障にて給水できない時は手動開閉弁操作にてボールタップ作動に切り替え使用する事ができます。
使用条件取付姿勢
取付位置
シリンダー部を上に本体を水平に取り付けます。
受水槽の停止水面より、上の位置になるように取り付けます。
本体材質◎CAC901(青銅鋳物製)25~200A ◎FCD450(球状黒鉛鋳鉄製・内部エポキシ樹脂塗装)65~250A
備考◎電気的制御方式の適用電磁弁(水圧0~0.75MPaの範囲で作動する事)
型式:FM-PSV-2(通電開)100/200V(共用)
◎使用圧力が0.49MPa以上の場合は流水音、ウォータハンマ防止対策のため、減圧弁(FM-GV)を併用してください。
◎定流量弁が併設される場合は、各呼び径で許される最大流量で設定してください。
◎給水圧力(一次側圧力)が急激に又は連続的に変動する所でご使用になる場合は事前におたずねください。
重量(kg)3.13.75.46.1

※使用圧力範囲の圧力は、弁の作動時圧力です。

断面図

呼び径(25mm~30mm)
呼び径(40mm~50mm)
FMバルブ3型 呼び径(25mm~30mm)断面図
FMバルブ3型 呼び径(40mm~50mm)断面図

部品材料表

品番品名材質個数品番品名材質個数
1本体CAC901116ピストン締付ナットC3604BD1
2弁座シー卜SUS304117止めビスSUS3041
3シリンダーCAC901118ストレーナSUS3041
4シリンダーふたCAC901119ストレーナ押え50以下 SUS3041
5ガスケットNBR165以上 CAC4061
6締付ボルトSUS304各種20調整用本体CAC4061
7チャッキ弁SUS304各種21OリングNBR1
7-1ストレーナSUS304各種22流量調整棒C3604BD1
8スピンドルC3604BD123グランドパッキン押えC3604BD1
9弁体CAC901124グランドパッキンT2996-NA1
10ケレップCAC901125袋ナットC3604BD1
11パッキンEPDM126OリングNBR1
12弁体締付ナットC3604BD127VB取付用プラグC3604BD1
13止めビスSUS304130プラグSUS3041
14ピストンCAC901131スプリングSUS3041
15OリングNBR1----

※CAC901は、従来の鉛レス銅合金です。

規格表

FMバルブ3型 規格表

※断面図を参照。

使用例

取付例図

FMバルブ3型 取付例図

性質性能情報・試験情報

流量図

FMバルブ3型 流量図

型番リスト

表示件数

バルブ呼び径

供給側 配管ねじの呼び

制御側 配管ねじの呼び

仕様

最小発注数量
3/4B(20A)
3/4B(20A)
3/4B(20A)
一体型
1個
1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
一体型
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
一体型
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
一体型
1個
2B(50A)
2B(50A)
2B(50A)
一体型
1個
1B(25A)
1B(25A)
1B(25A)
主弁のみ
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
主弁のみ
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
主弁のみ
1個
2B(50A)
2B(50A)
2B(50A)
主弁のみ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,358
( 74,094 )
4日目
80,499
( 88,549 )
4日目
87,072
( 95,779 )
4日目
100,215
( 110,237 )
4日目
124,310
( 136,741 )
4日目
65,985
( 72,584 )
3日目
72,813
( 80,094 )
3日目
86,453
( 95,098 )
3日目
115,325
( 126,858 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁弁との併用により電気による制御ができますので、時間給水または給水停止、給水開始の間隔の可変が簡単で、さらにセンサー等を併用すれば使用状況による有効的な給水システムが構成できます
・独自の緩衝機構によりウォータハンマを防止します
・流量調整機構を備えていますので吐水量の調整ができます
・貯水槽の揚水ポンプが加圧給水方式の場合は電気的制御方式を採用してください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FMバルブ3型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FMバルブ3型
FMバルブS-3型
FMバルブ3L型
FMバルブS-3F型
FMバルブ1型
寒冷地用 FMバルブS-3N型
メーカーFMバルブ製作所FMバルブ製作所FMバルブ製作所FMバルブ製作所FMバルブ製作所FMバルブ製作所
通常価格65,985-72,053 -73,317 -106,171 -66,145 -80,903 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目
調整弁/安全弁種類定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁定水位弁
使用流体
安全弁形式揚程式安全弁揚程式安全弁揚程式安全弁揚程式安全弁揚程式安全弁揚程式安全弁
最高適用圧力【区分】(MPa)0.11~10.11~10.11~10.11~10.11~10.11~1
本体材質CAC901CAC901CAC901CAC901CAC901CAC901

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング