17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

バルブ ストレート SMC型 JIS10K

通常単価(税別)
53,99887,351
税込単価
59,39896,086
通常出荷日:3日目

【特長】・浄水場や高層建築などの給水ラインに適合したナイロンコーティング品・日本水道協会認証登録品・1...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

標準材質

型式10K20K
本体FCFCD-S
要部CAC
パッキンNBR
フランジJIS

製品仕様

型式10K20K
使用流体液体
流体温度0℃~+60℃
使用圧力0.98MPa以下1.96MPa以下
最高許容圧力1.37MPa2.75MPa
ライニングナイロン11樹脂粉体塗装

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
3B(80A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,998
( 59,398 )
3日目
63,526
( 69,879 )
3日目
76,232
( 83,855 )
3日目
87,351
( 96,086 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浄水場や高層建築などの給水ラインに適合したナイロンコーティング品
・日本水道協会認証登録品
・10K40A~80Aまでの弁棒、弁体、上下ガイド、弁座は耐久性に強いSCS13材を採用しています
・ウォーターハンマを防止する
・高耐久性で寿命が長く経済的
・弁漏れをおこさない
・幅広い液体に使える

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブ ストレート SMC型 JIS10Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブ ストレート SMC型 JIS10K
ストレート SM型 JIS10K型 
ストレート SMF型 JIS10K型
ストレート SM型 JIS20K型 
青銅バルブ スイングチェッキJIS10K B10C
JIS 10K型 鋳鉄F形スイングチェッキバルブ(JIS B 2031)
メーカーイシザキイシザキイシザキイシザキ大和バルブ東洋バルヴ
通常価格53,998-20,626 -13,039 -97,604 -7,582 -20,442 -
通常出荷日3日目3日目10日目10日目在庫品1日目〜2日目〜
種類スモレンスキ式スモレンスキ式スモレンスキ式スモレンスキ式スイング式スイング式
使用流体水 / 空気 / 油 / 蒸気水 / 油 / 蒸気
呼び圧力10K10K10K20K10K10K
本体材質FCFCFCFC青銅FC200
供給側 接続種類FFフランジFFフランジFFフランジRFフランジRcフランジ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング