17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-451/GH-451-SS

通常単価(税別)
1,3337,057特別価格
税込単価
1,4667,763特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

引っ張り型のトグルクランプです。締圧力は最大1700Nとなっております。本体材質が鉄とSUSから選択可...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-451/GH-451-SS 外形図

製品仕様

型番GH-451GH-451-SS
材質SS400ステンレス
表面処理ユニクロメッキ-
締圧力(N)1,700
ハンドル開閉角度-
ベースフランジベース
フックJ型フック
質量(g)270

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
SS400
[スチール] SS400
1個
ステンレス
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,0572,244
( 2,468 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

引っ張り型のトグルクランプです。締圧力は最大1700Nとなっております。本体材質が鉄とSUSから選択可能です。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。各メーカーへのOEM提供の他、欧州・北米でも拠点を持ち、販売を広げお客様より高い評価を得ています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • J型フックの詳細はP60~65に記載されています。

60

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-451/GH-451-SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-451/GH-451-SS
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-40371
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43810
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43110
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース J型フック GH-43150
トグルクランプ -引っ張り型- J型フック GH-40402
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,333-2,0502,9441,0311,4051,178
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM83/81/2M5M10M6
締圧力 (MAX)(N)170034004500170030001150
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング