17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

木工やDIY、電子装置などに使用可能なクランプ

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック:関連画像

材質 : GH-40323(SS400)、GH-40323-SS(ステンレス)
表面処理 : ユニクロメッキ(GH-40323)
締圧力 : 1630N
ベース : フランジベース
フック : U型フック
質量 : 70g

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック:関連画像

GH-40323 / GH-40323-SSの寸法図

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック:関連画像

GH-40323 / GH-40323-SSの寸法図

型番リスト

表示件数

本体材質

クランプ部材質

最小発注数量
SS400
[スチール] SS400
1個
ステンレス
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,094
( 1,203 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,538
( 1,692 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トグルクランプの特性を活かし、1,630Nの力で固定可能な横押し・引っ張り型クランプ。
【特長】
・本体材質が鉄とSUSから選択可能
・フランジベースの引っ張り型トグルクランプ
【用途】
・通常の作業用の固定のほか、電子装置やデバイスの軽圧入にも利用可能
・木工やDIYでも活用可能

カタログ

  • U型フックの詳細はP61~65に記載されています。

59

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
簡易的はロック機構に
3
満足度:3.0
コンパクトなサイズの引っ張りクランプを探していたので、希望通りでした。 受けフックも付いており、多少の間口調整も出来て良...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締圧力(N)とは何ですか?
A
ロック時にワークを保持できる力の最大値のことです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ 引っ張り型フランジベース U型フック
トグルクランプ -引っ張り型- フランジベース U型フック GH-431M・GH-431-SS
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム
トグルクランプ 横押型 フランジベース ストローク100mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク30mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク60mm ストレートアーム
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,094-1,807 -1,35137,1171,1813,460
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類引張り型引張り型引張り型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM4M5M10M16M8M12
締圧力 (MAX)(N)163031801605000016006800

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング