メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm 傾斜アーム GH-304-CM

型番:

GH-304-CM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-304-CMの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
[フランジベース] フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力 (MAX)(N)
2270
本体材質
SS400
クランプ部材質
[スチール] SS400

商品情報

外形図

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm 傾斜アーム GH-304-CM外形図

製品仕様

材質ボディSS400
取付部FCD450
表面処理ボディユニクロメッキ
取付部化学合成処理
締圧力(N)2,270
先端ボルト型式GH-SA-085012
先端ボルト材質SS400
ハンドル開閉角度180°
ストローク(mm)32
質量(g)340

※表中の数値はグッドハンドクランプ社参考値です。

型番リスト

表示件数
型番
GH-304-CM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,697
( 1,867 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

押引型のトグルクランプです。締圧力は最大2270Nでストロークは最大32mmとなっております。取付が便利なフランジベースとなっております。1974年設立の台湾メーカー。主力商品はトグルクランプ。各メーカーへのOEM提供の他、欧州・北米でも拠点を持ち、販売を広げお客様より高い評価を得ています。

カタログ

  • GH-304-EMはP53、GH-305-EMはP54に記載されています。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm 傾斜アーム GH-304-CMの型番GH-304-CMのページです。 型番GH-304-CMに関する仕様情報を記載しております。
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm 傾斜アーム GH-304-CMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm 傾斜アーム GH-304-CM
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-305-CM
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク60mm 傾斜アーム GH-304-HM
トグルクランプ -押引型- フランジベース ストローク32mm ストレートアーム GH-30250M
トグルクランプ 押引型 押し出しベース ストローク32mm ストレートアーム
トグルクランプ 押引型 フランジベース ストローク12mm ストレートアーム
メーカーGOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)GOOD HAND CLAMP(グッドハンドクランプ)
通常価格1,6971,6973,4608,19727,4741,351
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型引張り型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースベースなしフランジベース
クランプボルトサイズM8M8M12M6M8M10
締圧力 (MAX)(N)22702270680025006000160
本体材質SS400SS400SS400SS400SS400SS400
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング