メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 樹脂材質

    • PP
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂六角ボルト【200個入り】

樹脂六角ボルト PGFH-M8-30
通常単価(税別)
13,555
税込単価
14,911
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

PEEK・PPS・PPGFの樹脂の六角ボルトです。使用周囲温度に応じて選定頂けます。 LINK-UPO...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

PGFH-M8-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

PGFH-M8-30の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
30
材質
樹脂
樹脂材質
[PP] PPGF
基本形状
六角
詳細形状
標準
取付穴形状
なし
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1.25
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PGFH-M8-30

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

樹脂材質

ピッチ

(mm)

最小発注数量
8
30
[PP] PPGF
1.25
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,555
( 14,911 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PEEK・PPS・PPGFの樹脂の六角ボルトです。使用周囲温度に応じて選定頂けます。 LINK-UPON社は、台湾の樹脂複合材料メーカーです。多種多様な樹脂製部品は世界で販売実績を広げています。ミスミVONAでは、ネジ、ワッシャ、ナットを販売しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂六角ボルトの型番PGFH-M8-30のページです。 型番PGFH-M8-30に関する仕様情報を記載しております。
樹脂六角ボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置に使っています
4
満足度:4.0
高温の環境で使用する装置に使っています。PEEK材のボルトを探していて、1本あたりの価格が日本のメーカーに比べると安いの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂六角ボルト
PVDF六角ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付ボルト
PFA六角ボルト マイナス(-)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角穴付低頭ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付低頭ボルト
メーカーLINK-UPON(リンクアップオン)SUNCO日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格13,555348 -140 -796 -160 -147 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
材質樹脂PVDF樹脂PFA樹脂樹脂
基本形状六角六角標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準低頭低頭
取付穴形状なしなしなしマイナス六角穴なし
追加形状標準標準標準標準標準標準

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト