17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 適用ネジインサート ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 9日以内

ネジインサート用工具 -メートル・タップ- [JHBX]

通常単価(税別)
1,6633,615
税込単価
1,8293,977
通常出荷日:在庫品1日目~99日目一部当日出荷可能

メートル下穴のねじ加工(並目)に使用します。【特長】・M2~16までの幅広いサイズに対応

詳細を確認
  • 本商品は、アルミ等の柔らかい母材の雌ねじの補強に使用するものであり、スチール材のような固い母材に使用することは想定されておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ネジインサート ねじの呼び

最小発注数量
M2
1個
M3
1個
M4
1個
M5
1個
M6
1個
M8
1個
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,268
( 3,595 )
4日目〜
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,832
( 2,015 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,615
( 3,977 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

メートル下穴のねじ加工(並目)に使用します。

【特長】
・M2~16までの幅広いサイズに対応

ご注意

  • 本商品は、アルミ等の柔らかい母材の雌ねじの補強に使用するものであり、スチール材のような固い母材に使用することは想定されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジインサート用工具 -メートル・タップ- [JHBX]のレビュー
2.6平均満足度:2.63件のレビュー
治具
1
満足度:1.0
治具のネジ穴がバカになったためコイルを入れるために購入したが、タップハンドルでは全く食いつかず諦めました

ミスミからのコメント

レビューコメントを頂き、誠にありがとうございます。ミスミ商品担当でございます。 この度は、数ある商品から本商品をお選び下さった中、ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。 ワイヤーインサートは基本的にアルミ材や樹脂材といった柔らかい母材の雌ねじの補強に使用するものであり、スチール材のような固い母材に使用することは想定されておりません。 相手材はスチールとの事でしたので、上記より本製品が使用できなかったと思われます。 ご不便をおかけし申し訳ございませんが、事情をご賢察の上、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

0人が参考にしています。
エンザートの下穴としてねじ切りをこれで実施した。
4
満足度:4.0
エンザートの長さに応じてねじ切り深さを調節して加工しなければならず、深さ調整が難しかった
0人が参考にしています。
プレス金型
3
満足度:3.0
プレス機や金型の再生タップに重宝してます。今回は、誤って焼き入りの部材に食い込ませ破損した為に購入しました。 ポイントタ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジインサート用工具 -メートル・タップ- [JHBX]
ねじインサート用 抜取工具 [JHBN]
タング折取工具
キーロックインサート挿入工具 [JHLC]
エンザート用工具 ハンド加工用 610型
ねじインサート用挿入工具
メーカーJYA(ジェイ・ワイ・エー)JYA(ジェイ・ワイ・エー)JYA(ジェイ・ワイ・エー)JYA(ジェイ・ワイ・エー)ケーケーヴィーミスミ
通常価格1,663-1,812 -1,320 -13,600 -7,916 -7,401 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類工具工具工具工具工具工具
材質HSSSCM435SCM435SCM435-
ノッチなしなしなしなしなしなし
詳細タイプニップルタップローディング装置切断器ロッドラッチ・ニップル取付工具--
よく一緒に購入される商品

ネジインサート専用工具カテゴリの売れ筋ランキング