17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじ径(挿入後) M(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 17日以内

キーロックインサート【50個入り】

通常単価(税別)
25,39537,388
税込単価
27,93541,127
通常出荷日:6日目~99日目

軽金属・鋳鉄・樹脂全般・木材等さまざまな素材のねじの補強に役立ちます。1パック50個入りの商品です。【...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
2.5
3.81
1パック

50個入り

3
4.25
1パック

50個入り

6
10
1パック

50個入り

8
12
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,395
( 27,935 )
6日目〜
25,418
( 27,960 )
6日目〜
31,425
( 34,568 )
6日目〜
37,388
( 41,127 )
17日目〜

詳細情報

基本情報

軽金属・鋳鉄・樹脂全般・木材等さまざまな素材のねじの補強に役立ちます。
1パック50個入りの商品です。

【特長】
・M2.5~12までの幅広いサイズに対応
・ストロークは3.81~16mmまでの8種類から選択可

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーロックインサートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーロックインサート
ダッヂインサート フランジ型FD 黄銅(カドミレス)
ステンレス インサートナット ネジ込式(緩み止め塗布・スリ割付)/IRU-SW
SHINS キーつきめねじ補強インサート
黄銅インサートナット(ネジ込式・スリ割付) IRB-SW/-SCW
黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB
メーカーJYA(ジェイ・ワイ・エー)東海物産廣杉計器鍋屋バイテック廣杉計器廣杉計器
通常価格25,395-59 -153 -1,497 -106 -32 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目〜8日目4日目8日目〜在庫品1日目〜
種類キーロック標準セルフタッピングキーロックセルフタッピング圧入
使用用途軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般 / 木材樹脂全般鋳鉄軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般 / 木材軽金属軽金属
ねじ種類メートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
材質SUS303黄銅ステンレス(SUS303/304)ステンレス(SUS303/304)黄銅黄銅
ノッチなしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング