メカニカル部品技術窓口
【特長】・スペースが狭い場所、小形化が必要な場合の機器・装置に効果的。・ストロークが長い(1.5mm)...
詳細を確認
プランジャ式1信号形 直進当り用 短形 (メタル軸受)
| 動作形態 | 動作までの動き | 標準型番 | コード | 保護構造 | 外形 | LED付型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A:NO | 約0.3 | CSM105WA | バラ線 | IP65 | M10×0.5 | - |
| CSM105CA | キャブタイヤ | CSM105CA-L | ||||
| CSMP105CA | IP67 | CSMP105CA-L |
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | A:NO |
| ストローク | 1.5 |
| 動作点の繰返し精度 | ON→OFF OFF→ONとも 0.003 (レンジ) (条件:操作速度 50~200mm/min) ※1 |
| 応差 | 0 |
| 接点精度寿命 | 1,000万回 (ただし振動による誤作動がなく、定格内の電圧、電流で使用の場合) |
| 接触力 | 1N |
| ケース材質 | SUS303 |
| コンタクト材質 | SUS HRC50 |
| コード | バラ線: 2本 各0.5m耐油性φ0.6 引張り強度15N キャブタイヤ:2芯 2m耐油性φ2.8 引張り強度30N |
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃ 氷結ないこと ※2 |
| 温度ドリフト | 0 (アンプがないので電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 振動 | 10~55Hz複振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
| 衝撃 | 300m/s2 X、Y、Z各方向 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。 |
| 標準付属品 | スパナ、ナット 1個 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |
| 外径 | φ0.6 単線 |
|---|---|
| コードの断面積 | AWG 30 (0.05mm2) |
| 引張り強度 | 15N |


相互干渉を起こさない機械式なので、狭いピッチでの取付けが可能に。

近接センサと同価格帯で、精度の高い位置決めが実現に。

機械の始動原点を、5μmの繰返し精度で制御可能。

差がないので、0.5mm以下の微小動作を安定して検出可能。

搬送装置に直接内蔵でき、機械の小形化が実現に。

機械式なので、スパッタが飛び散る悪環境下でも安定した位置決めが実現可能に。

豊富なバリエーションをもった、位置決めスイッチのベストセラー製品。
測定子を検出体に合わせてカスタマイズできるので、
従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要になり、機械の小型化とコストダウンを同時に実現!
さらに接触式なので安定かつ高精度な検出が可能!
従来のマイクロスイッチと精密位置決めスイッチの比較例:エレベーター用のディスクブレーキパッドの開閉確認


「精度はラフでいいから、もっとスリムにしてほしい」という、高精度MT-タッチスイッチのユーザーであったデンソー株式会社様の開発依頼で誕生。
相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能。

測定子を検出体に合わせてカスタマイズできるので、従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要に。
機械の小型化とコストダウンを同時に実現。

従来の外径M12からM8に大幅スリム化。
IP67の防塵堅牢仕様で、更なる機械の小型化が実現。
CS-タッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP 特長:・並べて使えるスリム設計豊富なバリエーション。・M5~/ロングストローク/防水
CS-タッチスイッチ 偏角当り用 特長:防水形 CSHP M8極細。防水仕様の偏角当り用位置決めスイッチ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,739円 ( 4,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,866円 ( 5,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,414円 ( 4,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,512円 ( 4,963円 ) | 9日目 |
4,069円 ( 4,476円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,798円 ( 5,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,426円 ( 4,869円 ) | 9日目 |
4,806円 ( 5,287円 ) | 9日目 |
【特長】
・スペースが狭い場所、小形化が必要な場合の機器・装置に効果的。
・ストロークが長い(1.5mm)。
・ミニストッパ スイッチSTM(P1-47)と違って、ストロークエンドにストッパ機能はありません。
・3μmの繰返し精度。
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能。
・短形でスペースが狭い場所、小形化が必要な場合の機器、装置に効果的。
【用途】
・生産ラインでの位置決めに。
・テーブルの位置決めに。
・機械の始動原点出しに。
・搬送ワークの有無検出に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~