メカニカル部品技術窓口
【特長】・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)...
詳細を確認

プランジャ式1信号形 直進当り用 (メタル軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作点の繰返し精度 | 1μmタイプ:ON⇄OFFとも 0.001mm 3μmタイプ:ON⇄OFFとも 0.003mm |
| 動作までの動き | 約0.3mm(A:NO)/ なし(B:NC) |
| ストローク | 1.5mm |
| 応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
| 接点精度寿命 | 300万回 |
| 接触力 | IP40:0.5N IP67:0.8N |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表形式名 | 動作形態 | 保護構造 | 外径 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PT5M1WB | B:NC | IP40 | M5 |
| PT5S1WB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PT5M1CB | B:NC | IP40 | M5 |
| PT5S1CB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PTP5M1CB | B:NC | IP67 | M5 |
| PTP5S1CB | B:NC | IP67 | φ5 | |
![]() | PT5M1WA | A:NO | IP40 | M5 |
| PT5S1WA | A:NO | IP40 | φ5 |
| 代表形式名 | 動作形態 | 保護構造 | 外径 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | PT5M3WB | B:NC | IP40 | M5 |
| PT5S3WB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PT5M3CB | B:NC | IP40 | M5 |
| PT5S3CB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PTP5M3CB | B:NC | IP67 | M5 |
| PTP5S3CB | B:NC | IP67 | φ5 | |
![]() | PT5M3WA | A:NO | IP40 | M5 |
| PT5S3WA | A:NO | IP40 | φ5 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |
| 外径 | φ0.6 単線 |
|---|---|
| コードの断面積 | AWG 30 (0.05mm2) |
| 引張り強度 | 15N |


XY軸テーブルの熱変位を、ミクロン単位で補正。

卓上ロボットのZ軸を、ミクロン単位で補正。

接触式変位センサの1/10の価格で、0.5mm厚の板金の2枚取りを検知。

応差がないので、0.5mm以下の微小動作を安定して検出。

駆動部の原点出しで、サーボモータ並みの性能を発揮。

CMYK各ドラムのズレを、ミクロン単位で安定して検出。

半導体製造・自動車製造・金型・医療機器など、限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化が実現するコンタクトスイッチです。

外径M5×全長17mm、世界最小級の精密位置決めスイッチ。
半導体製造装置のXYステージの熱変位補正や、脳神経外科手術顕微鏡の平衡出しなど、限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に採用されている。

アンプを使用しない「精密機械式」で、外部環境や自己発熱による温度ドリフトがなく、精度の高い位置信号を安定して出力。
小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮。
| メトロールの 超小型PT-タッチスイッチ | 近接/ 光電センサ | レーザー式変位センサ | 接触式変位センサ | |
| 検出方式 | 接触式(精密機械) | 非接触式(磁気/光) | 非接触式(光) | 接触式(電気) |
| 繰返し精度 | ○ 1μm | × 10μm〜 | ○ 1μm | |
| 応差 | ○ なし | × あり | ||
| 温度ドリフト・ 外部環境の影響 | ○ 受けない (頻繁なマスタ合わせ不要) | △ 外部環境の変化や、自己発熱の影響を受ける (頻繁なマスタ合わせが必要) | ||
| 検出体の反射率・ 表面荒さ・水滴付着の影響 | ○ 受けない | × 受ける | ○ 受けない | |
| 寿命 | 300万回 | なし (過電流による素子破損が多い) | 1000万回 | |
| 数値表示 | × 表示不可 (ON/OFF信号) | × 表示不可 (ON/OFF信号) | ○ 表示可能 (自動化のインラインでは、数値表示が不要な場合が多い) | |
「他社の小形スイッチを使っているが、壊れやすくて困っている。タフで小さな高精度スイッチが欲しい!」
大手半導体製造装置メーカー様からの開発要請がキッカケでした。

THE 世界一展。
日本発!様々な業界の世界1が集まる、経済産業省後援『THE世界一展』に、メトロールのスイッチが、ホンダのカブや、ソニーのウォークマンとともに、産業機械で使用される世界最小の位置決めスイッチとして展示されました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,134円 ( 7,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,005円 ( 8,806円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,298円 ( 6,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,514円 ( 8,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,243円 ( 7,967円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,745円 ( 8,520円 ) | 9日目 |
6,264円 ( 6,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,851円 ( 6,436円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,769円 ( 6,346円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,001円 ( 6,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,475円 ( 7,123円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,588円 ( 8,347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,968円 ( 8,765円 ) | 9日目 |
6,956円 ( 7,652円 ) | 9日目 |
7,037円 ( 7,741円 ) | 19日目 |
6,321円 ( 6,953円 ) | 9日目 |
7,336円 ( 8,070円 ) | 9日目 |
5,498円 ( 6,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,264円 ( 6,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,094円 ( 6,703円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,588円 ( 7,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,071円 ( 6,678円 ) | 9日目 |
8,601円 ( 9,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,215円 ( 10,137円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,855円 ( 7,541円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,002円 ( 8,802円 ) | 9日目 |
6,954円 ( 7,649円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,968円4,484円 ( 4,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,383円 ( 10,321円 ) | 9日目 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,959円 ( 7,655円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・M5またはΦ5、最短17mmの小形スイッチ
・1μm/3μmから、動作点の繰返し精度(レンジ)が選択できる
・小形の機械式でありながら、機械的・電気的にも300万回の耐久性を発揮
・限られたスペースでの「精密位置決め」「原点出し」に最適
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しに最適
・薄い板金の2枚取り防止に便利
・ディスペンサーのノズル高さ検出に便利
・ブレーキパッドの開閉確認に最適
・パルスモーターの駆動原点出しに便利
・印刷機械ドラムのズレ検知に便利



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~