メカニカル部品技術窓口
【特長】・1台2役、スプリングプランジャに位置決めスイッチを内蔵。・部品点数・設計工数が節減でき、かつ...
詳細を確認
プランジャ式1信号形 跳ね出し確認専用 (メタル軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | A:NO |
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも 0.01mm(レンジ) |
| 動作までの動き | 2.2mm |
| ストローク | 3mm |
| 応差 | 0 |
| 機械的寿命(バネ) | 300万回 |
| 接触力 | 8N (max.11N) |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表形式名 | 外径 |
|---|---|
| SP060A | M6(並目) |
| SP080A | M8(並目) |
跳ね出しの必要のない通常の位置検知用には「CS-タッチスイッチ」をご使用ください。
(動作後の動き「逃げ」が大きいので信号設定が容易で、 押しすぎによる破損の恐れがありません。)
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |

板金を跳ね出し、確認信号を出力

スプリングプランジャによるワークの跳ね出しと、確認信号を出力する製品。
【特長】
・1台2役、スプリングプランジャに位置決めスイッチを内蔵。
・部品点数・設計工数が節減でき、かつ機械の小形化が図れる。
・スプリングプランジャスイッチは、 跳ね出し 確認専用のため、 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ない。
・動作後の動き「逃げ」が大きいため信号設定が容易で、押しすぎによる破損の恐れがありません。
【用途】
・板金の跳ね出し確認に。板金を跳ね出し、確認信号を出力。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ
5通常価格(税別):9,230円~