メカニカル部品技術窓口
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67悪環境に強いコンタクトスイッチ。【特長】・取付・信号設定の...
詳細を確認
平形式1信号 直進当り用 (メタル軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | B:NC |
| 動作までの動き | なし ※1 |
| ストローク | 1.5 |
| 動作点の繰返し精度 | ON→OFF OFF→ONとも 0.0005 (レンジ) (条件:操作速度 50~200mm/min) ※2 |
| 応差 | 0 |
| 接点精度寿命 | 300万回 (ただし振動による誤作動がなく、定格内の電圧、電流で使用の場合) |
| 保護構造 | IP67 |
| 接触力 | 1.5N |
| コード | 標準長さ3m 耐油性2芯φ5 引張り強度30N 曲げ半径R7 |
| 使用温度範囲 | 0 ℃~80℃ 氷結ないこと |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 振動 | 10~55Hz複振幅1.5 X、Y、Z各方向 |
| 衝撃 | 300 m/s2 X、Y、Z各方向 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。 |
ブーツ保護有り
| 代表型番 | ストローク | 取付穴 | LED付代表型番 |
|---|---|---|---|
| P11DDB-DU | 3 | 2-φ4.6 | P11DDB-DULD |
| P11DMB-DU | 2-M4 | P11DMB-DULD | |
| P11EDB-DU | 5 | 2-φ4.6 | P11EDB-DULD |
| P11EMB-DU | 2-M4 | P11EMB-DULD |
-DU:コンタクトφ5平面超硬,上向き用ブーツ保護カバー(スキマなし)
LD:動作表示用LED(スイッチ本体)
ブーツ保護無し
| 代表型番 | ストローク | 取付穴 |
|---|---|---|
| P11DDB-DLD | 3 | 2-φ4.6 |
| P11DMB-DLD | 2-M4 |
-D:コンタクトφ5平面超硬
LD:動作表示用LED(スイッチ本体)
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |

従来品では稼働しているうちに、自己発熱によりハンダ位置が、μm単位でズレてしまう。

MTシリーズによる熱変位補正によってμm単位で、ハンダの熱変位を検知します。

IP67のため、クーラントや切粉が飛び散る工作機械の悪環境下に強い

研削ワークの寸法を、0.5μmの精度で計測

ツールの摩耗をμmレベルで検出し、加工精度が向上

XY軸テーブルの熱変位を、μm単位で補正

ロボットのZ軸の熱変位を、μm単位で補正

CMYK各ドラムのズレを、μm単位で安定して検出

接触式変位センサの1/10の価格で、0.5mm厚の板金の2枚取りを検知

悪環境下での研削盤砥石の摩耗を、0.5μm精度で補正

駆動部の原点出しで、サーボモータ並みの性能を発揮

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。


| お悩み 1 | 高精度な位置決めをしたい |
|---|---|
| お悩み 2 | 水や油が飛び散る悪環境下での検知をしたい |





スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発。
アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、μm台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能。

防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応。
切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェア。
グラインダーを動かして切断加工をする際、ミクロン単位の位置決め精度が必要です。以前は別のリミットスイッチを使用してましたが、スイッチに鉄粉塵がつまってしまい、よく故障していました。
そこで高精度なMTシリーズを採用したところ、鉄粉塵による故障がなくなりました。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,941円 ( 12,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,003円 ( 13,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,268円 ( 12,395円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,231円 ( 18,954円 ) | 15日目 |
20,787円 ( 22,866円 ) | 15日目 |
10,941円 ( 12,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,153円 ( 14,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,586円 ( 14,945円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,785円 ( 18,464円 ) | 15日目 |
12,901円 ( 14,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,056円 ( 13,262円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,901円 ( 14,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,533円 ( 14,886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,533円 ( 14,886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,901円 ( 14,191円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,535円 ( 15,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アンプ不要で、0.5μm繰返し精度、IP67悪環境に強いコンタクトスイッチ。
【特長】
・取付・信号設定の微調整機構はないので、下記のように用いる
移動または変位する検出体の原点
NC機のツールセッタに最適(機械の熱変位補正にも用いられる)
・コンタクトの平行度0.01mm
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
・スペースを取らない平形で、CNC工作機械の刃物の摩耗検出に最適
【用途】
・工作機械の刃先の原点出しに
・小型彫刻機のツール摩耗検出に
・卓上ロボットの熱変位補正に



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~