メカニカル部品技術窓口
【特長】・連続最高使用温度150°C/200°C。・耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを...
詳細を確認
プランジャ式1信号形 200℃ 対応形
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | A:NO |
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも 0.01mm(レンジ)常温使用時の数値 |
| 応差 | 0 |
| 機械的寿命(バネ) | 300万回 |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表形式名 | 耐熱温度 | ストローク | 耐静荷重 | 耐衝撃 |
|---|---|---|---|---|
| BP060A-HT1 | 150℃ | 0.8mm | ストッパ機能なし | |
| BP060A-HT2 | 200℃ | |||
| CS067A-HT1 | 150℃ | 2.8mm | ストッパ機能なし | |
| CS067A-HT2 | 200℃ | |||
| STS060A-HT1 | 150℃ | 0.7mm | 5000N | 0.4J |
| STS060A-HT2 | 200℃ | |||
| STM81A-HT1 | 150℃ | 0.3mm | 3000N | 0.2J |
| STM81A-HT2 | 200℃ | |||
| STM82A-HT1 | 150℃ | |||
| STM82A-HT2 | 200℃ | |||
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |

金型の劣化により、摺動部が焼き付き、致命的な損傷を起こすことがある。

金型の劣化を早期に検出可能に。

金型にプラスチックを流し込む際、ノズル先端を塞いでいる『バルブゲート』が0.05mm開くのを検出できない。

高温環境下で0.05mmの“微小開閉” を検出可能に。

エジェクターピンの戻り検出に。

バブルゲートの開閉確認に。

耐熱部品だけで製造した、耐熱環境専用のスイッチ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,274円 ( 17,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,326円 ( 17,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,729円 ( 17,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,052円 ( 16,557円 ) | 15日目 |
15,509円 ( 17,060円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,139円 ( 15,553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・連続最高使用温度150°C/200°C。
・耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを採用。
・金型や射出成形機など、高温環境下での位置決めに続々と採用されている。
【用途】
・樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出に。
・射出成形機のバブルゲートの開閉確認に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

メトロール
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
5通常価格(税別):8,818円~

メトロール
CSタッチスイッチ CSM
0通常価格(税別):3,739円~