メカニカル部品技術窓口
【特長】・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーションM5~/ロングストローク/防水・高い性能5μmの...
詳細を確認

プランジャ式1信号形 直進当り用(メタル軸受)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも 0.005mm(CSMのみ 0.003mm) |
| 動作までの動き | 約0.3mm |
| 応差 | 0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません) |
| 接点精度寿命 | 1000万回 |
| 接触力 | 1N (CSHのみ 1.5N) |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃~80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 代表型番名 | 動作形態 | ストローク | 保護構造 | 外径 |
|---|---|---|---|---|
| CSJ055A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M5 |
| CSJS50A | A:NO | 2.8mm | IP65 | φ5 |
| CS065A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M6 |
| CSS60A | A:NO | 2.8mm | IP65 | φ6 |
| CSS60B | B:NC | 2.8mm | IP65 | φ6 |
| CS067A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M6 |
| CS067B | B:NC | 2.8mm | IP65 | M6 |
| CSS80A | A:NO | 2.8mm | IP65 | φ8 |
| CS087A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M8 |
| CSK087A | A:NO | 5mm | IP65 | M8 |
| CSK087B | B:NC | 5mm | IP65 | M8 |
| CSP087A-A | A:NO | 2.8mm | IP67 | M8 |
| CSP087B-A | B:NC | 2.8mm | IP67 | M8 |
従来のマイクロスイッチと精密位置決めスイッチの比較例:エレベーター用のディスクブレーキパッドの開閉確認

ブレーキパッドの僅かな動き(0.5mm)が検知できない。 微小動作の拡大機構を別に作製しなければならず、スペースを取りコストもかかる。

0.1mmの微小動作も、確実に検知。
拡大機構が不要なので、低コストでスペースをとらない。
生産ラインでの位置決め

相互干渉を起こさない機械式なので、狭いピッチでの取付けが可能に。
テーブルの位置決め

近接センサと同価格帯で、精度の高い位置決めが実現に。
機械の始動原点出し

機械の始動原点を、5μmの繰返し精度で制御可能。
ブレーキパッドの開閉確認

差がないので、0.5mm以下の微小動作を安定して検出可能。
搬送ワークの有無検出

搬送装置に直接内蔵でき、機械の小形化が実現に。
スポット溶接の板金の位置決め

機械式なので、スパッタが飛び散る悪環境下でも安定した位置決めが実現可能に。

豊富なバリエーションをもった、位置決めスイッチのベストセラー製品。
M5コンパクト設計で低価格

「精度はラフでいいから、もっとスリムにしてほしい」という、高精度MT-タッチスイッチのユーザーであったデンソー株式会社様の開発依頼で誕生。相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能。
機械の小型化とコストダウンが実現

測定子を検出体に合わせてカスタマイズできるので、従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要に。機械の小型化とコストダウンを同時に実現。
| メトロールの CS-タッチスイッチ | マイクロスイッチ/ リミットスイッチ | 近接センサ/光電センサ | |
|---|---|---|---|
| 検出方式 | 接触式(精密機械) | 接触式(スナップアクション機構) | 非接触式(磁気/光) |
| 繰返し精度 | ○ 5μm | × 明記なし(100μm程度) | △ 10μm~ |
| 応差 | ○ なし | × あり | × あり |
| 温度ドリフト・外部環境の影響 | ○ 受けない | ○ 受けない | △ 受ける (温度、照度、自己発熱など) |
| 測定子のカスタマイズ | ○ 可能 (検出体の形状に合わせて、カスタマイズが可能) | × 不可 (検出体の形状に合わせて、ドグや仲介アクチュエーターが必要) | - コンタクト部なし (検出体の形状に合わせて、仲介アクチュエーターが必要) |
| 寿命 | 1000万回 | 10~50万回 | なし(過電流による素子破損が多い) |
液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。
高い繰返し精度、クーラントや切粉が飛散する悪環境下での精密位置決めは「高精度MT-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,046円 ( 4,451円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,990円 ( 4,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,243円 ( 5,767円 ) | 9日目 |
4,512円 ( 4,963円 ) | 9日目 |
3,651円 ( 4,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,835円 ( 4,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,839円 ( 4,223円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,865円 ( 4,252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,198円 ( 4,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,989円 ( 4,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,521円 ( 4,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,286円 ( 4,715円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,157円 ( 5,673円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,824円 ( 4,206円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,835円 ( 4,219円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,164円 ( 4,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,798円 ( 5,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,333円 ( 4,766円 ) | 9日目 |
3,658円 ( 4,024円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,186円 ( 4,605円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,345円2,672円 ( 2,939円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,646円1,626円 ( 1,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,997円 ( 4,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,938円 ( 4,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,164円 ( 4,580円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,512円 ( 4,963円 ) | 9日目 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,257円 ( 4,683円 ) | 9日目 |
3,870円 ( 4,257円 ) | 9日目 |
3,516円 ( 3,868円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,709円 ( 5,180円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,332円 ( 4,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,543円 ( 3,897円 ) | 9日目 |
3,507円 ( 3,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,698円 ( 4,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,386円 ( 4,825円 ) | 9日目 |
4,299円 ( 4,729円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,409円 ( 4,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,183円 ( 4,601円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,287円 ( 4,716円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,894円 ( 6,483円 ) | 9日目 |
5,146円 ( 5,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,028円 ( 5,531円 ) | 9日目 |
4,281円 ( 4,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,402円 ( 5,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,794円 ( 6,373円 ) | 9日目 |
5,028円 ( 5,531円 ) | 9日目 |
5,656円 ( 6,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,767円 ( 6,344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,673円 ( 6,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,187円 ( 3,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,043円 ( 4,447円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,992円 ( 4,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,414円 ( 4,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,739円 ( 4,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,247円 ( 4,672円 ) | 9日目 |
4,426円 ( 4,869円 ) | 9日目 |
4,046円 ( 4,451円 ) | 9日目 |
【特長】
・並べて使えるスリム設計、豊富なバリエーション
M5~/ロングストローク/防水
・高い性能
5μmの繰返し精度
・相互干渉を起こさない精密機械式で、近接センサでは実現できなかった狭いピッチでの安定検知が可能
・測定子を検出体に合わせてカスタマイズできる
・従来の「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要であったドグや仲介アクチュエーターが不要
【用途】
・生産ライン、テーブル、スポット溶接の板金などの位置決めに
・ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出に
・機械の始動原点出しに



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~