(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12 (型番リスト)

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
  • 数量スライド割引
通常単価:
8,039円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・0.5μmの繰返し精度(レンジ)。
・誤信号による判定ミス、チョコ停が減らせる。
・微小変位の連続検知が可能。
・電源電圧、自己発熱による信号点のドリフトがない。
・定格範囲内で使用する場合、長寿命(300万回)。
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応。
・CNC工作機械や自動車製造ラインなどの悪環境下での精密位置決めを実現可能。
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に。
・薄い板金の2枚取り防止に。
・パルスモーターの駆動原点出しに。
・平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出に。

(i)ご注意

  • P12シリーズにて、2019年5月1日よりご注文分の商品の仕様変更がございます(変更後:先端部の長さが1mm伸長)
  • 変更後図面は こちら をご覧ください。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

P10SB-A

アンプ不要で水や切粉が飛び散る悪環境にも強い高精度MT-タッチスイッチ

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。

高精度位置決めスイッチが選ばれる理由

0.5μmの繰返し精度

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発。 アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、μm台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能。

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発。アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、μm台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能。

IP67の保護構造で悪環境に強い

防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応。 切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェア。

防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応。切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェア。

機種ラインナップ

直進当り用 P08/P10シリーズ

代表形式名動作形態ストローク取付部
P085DB-AB:NC3mmM8×0.5
P08SB-AB:NC3mmφ8
P10DA-AA:NO3mmM10×0.5
P10DB-AB:NC3mmM10×0.5
P10SA-AA:NO3mmφ10
P10SB-AB:NC3mmφ10
P10DLB-AB:NC10mmM10×0.5
P12DA-AA:NO3mm2-M4
P12DB-AB:NC3mm2-M4
P12DLB-AB:NC10mm2-M4

仕様

接点構造接点形
動作点の繰返し精度ON⇄OFFとも 0.0005mm(レンジ)*
動作までの動き約0.2mm(A:NO)/ なし(B:NC)
保護構造IP67 *
応差0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません)
接点精度寿命300万回
接触力1N *
温度ドリフト0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません)
使用温度範囲0℃〜80℃(氷結ないこと)
接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下)
  • ※ P10MCシリーズは仕様が異なります。詳細はカタログをご参照ください。

他社変位センサーとの比較

 メトロールの
高精度MT-タッチスイッチ
接触式変位センサレーザー式変位センサ
検出方式接触式(精密機械)接触式(電気)非接触式(光)
繰返し精度
0.5μm

1μm
応差
なし
×
あり
温度ドリフト・外部環境の影響
受けない
(頻繁なマスタ合わせが不要)

外部環境の変化や、自己発熱の影響を受ける
(頻繁なマスタ合わが必要)
検出体の反射率・表面荒さ・水滴付着の影響
受けない

受けない
×
受ける
保護構造
IP67
(クーラントや切粉が飛散する悪環境でも使用可)

IP67
(クーラントや切粉が飛散する悪環境には不向き)
寿命300万回1000万回なし
(過電流による素子の破損が多い)
数値表示×
表示不可
(ON/OFF信号)

表示可能
(自動化のインラインでは、数値表示が不要な場合が多い)

接触式のデメリット

液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。

精密位置決めスイッチのシリーズ比較

高いコストパフォーマンス、高精度を必要としない位置決めは「CS-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。

アプリケーション

工作機械の刃先の原点出し

IP67のため、クーラントや切粉が飛び散る工作機械の悪環境下に強い

IP67のため、クーラントや切粉が飛び散る工作機械の悪環境下に強い

小型彫刻機のツール摩耗検出

ツールの摩耗をμmレベルで検出し、加工精度が向上

ツールの摩耗をμmレベルで検出し、加工精度が向上

卓上ロボットの熱変位補正

ロボットのZ軸の熱変位を、μm単位で補正

ロボットのZ軸の熱変位を、μm単位で補正

薄い板金の2枚取り防止

接触式変位センサの1/10の価格で、0.5mm厚の板金の2枚取りを検知

接触式変位センサの1/10の価格で、0.5mm厚の板金の2枚取りを検知

パルスモーターの駆動原点出し

駆動部の原点出しで、サーボモータ並みの性能を発揮

駆動部の原点出しで、サーボモータ並みの性能を発揮

平面研削盤のワーク寸法計測

研削ワークの寸法を、0.5μmの精度で計測

研削ワークの寸法を、0.5μmの精度で計測

半導体検査テーブルの原点出し

XY軸テーブルの熱変位を、μm単位で補正

XY軸テーブルの熱変位を、μm単位で補正

印刷機械ドラムのズレ検知

CMYK各ドラムのズレを、μm単位で安定して検出

CMYK各ドラムのズレを、μm単位で安定して検出

研削盤の砥石摩耗検出

悪環境下での研削盤砥石の摩耗を、0.5μm精度で補正

悪環境下での研削盤砥石の摩耗を、0.5μm精度で補正

活用事例

例:半導体検査装置テーブルのXY軸を補正

従来のXY軸テーブルでは使用しているうちに、機械の自己発熱によりテーブルのXY座標がμm単位でずれてしまう。

従来のXY軸テーブルでは使用しているうちに、機械の自己発熱によりテーブルのXY座標がμm単位でずれてしまう。

MTシリーズによる熱変位補正ではμm単位でXY軸の熱変位を検知。

MTシリーズによる熱変位補正ではμm単位でXY軸の熱変位を検知。

開発秘話

 

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、
超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。

型番
P10SB-A
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?種類 本体形状 コンタクト部種類 本体材質 コンタクト部ストローク S
(mm)
接点の種類 円筒部外径 D
(mm)
取付ねじの呼び M 使用温度範囲
(℃)
スイッチ作動ポイント P
(mm)
接触力 押し方向
(N)
機械的寿命
(万回)
コンタクト部外径 保護構造 LED

8,039円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ 円筒タイプ [ニードル形] Rコンタクト [ステンレス] SUS303 3 接点式 NC 10 - 0~80 0 1 300 [~φ2] Sφ2 IP67 なし

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

超小形 高精度PTタッチスイッチ 画像

超小形 高精度PTタッチスイッチ

メトロール

超小型のタッチスイッチです。

高精度 MTタッチスイッチ P10DH 画像

高精度 MTタッチスイッチ P10DH

メトロール

摺動、偏角、オフセット当りに対応するタッチスイッチです。

高精度 MTタッチスイッチ P10MC 画像

高精度 MTタッチスイッチ P10MC

メトロール

摺動対の検知に適するタッチスイッチです。

基本情報

環境 防水形 コンタクト部材質 超硬 繰返し精度 0.0005mm

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12の型番P10SB-Aのページです。
型番P10SB-Aに関する仕様情報を記載しております。

P10SB-Aで型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ワークの異種判別2017/08/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    従来は側長センサでワークの長さを測り異種判別していました。
    本品はON/OFFですが、複数組合わせることで対応できコストダウンになりました。
    また、環境が悪い場所ですが安定して動作しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: RoHS指令に対応していますか?
回答: 標準製品については、全てRoHS指令に対応しております。
質問: 輸出に必要な各種規格には、対応していますか?
回答: 当社の製品は、貿易輸出管理例・CEマーク・機械指令・低電圧指令に非該当です。

よく購入されている型番

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)