17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12

通常単価(税別)
8,81815,593
税込単価
9,70017,152
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・0.5μmの繰返し精度(レンジ)・誤信号による判定ミス、チョコ停が減らせる・微小変位の連続検...

詳細を確認
  • コンタクトは別売となります。(T:着脱式(ネジM2.5)のみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの対象品を使用する前に、必ず使用前注意事項を確認してください。
    初期不良の疑いがある場合、原因と対策のご確認をお願いいたします。>>よくある故障内容と原因・対策含め、その他ご使用上の注意はこちら
詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12 外形図1
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12 外形図2

製品仕様

プランジャ式1信号形 直進当り用 (メタル軸受)

製品仕様

接点構造接点形
動作点の繰返し精度ON⇄OFFとも 0.0005mm(レンジ)*
動作までの動き約0.2mm(A:NO)/ なし(B:NC)
保護構造IP67 *
応差0(精密機械式のため、ON/OFFの間に生じる不感帯がありません)
接点精度寿命300万回
接触力1N *
温度ドリフト0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません)
使用温度範囲0℃〜80℃(氷結ないこと)
接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下)
  • ※ P10MCシリーズは仕様が異なります。詳細はカタログをご参照ください。

直進当り用 P08/P10シリーズ

代表形式名動作形態ストローク取付部
P085DB-AB:NC3mmM8×0.5
P08SB-AB:NC3mmφ8
P10DA-AA:NO3mmM10×0.5
P10DB-AB:NC3mmM10×0.5
P10SA-AA:NO3mmφ10
P10SB-AB:NC3mmφ10
P10DLB-AB:NC10mmM10×0.5
P12DA-AA:NO3mm2-M4
P12DB-AB:NC3mm2-M4
P12DLB-AB:NC10mm2-M4

接点形スイッチ

接点定格DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下
                       突入電流 20mA以下
(LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能)
絶縁抵抗100MΩ以上DC250Vメガーにて
動作形態A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉)

キャブタイヤコード

・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。

導体材質銅錫合金・密着巻
導体抵抗1Ω/m (1芯当り)
外皮材質スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性)
最小曲げ半径7mm
外径φ2.82芯
φ42芯、3芯
φ52芯、4芯 
外皮色2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用
3芯の場合は、CSF用
2芯の場合は常時開(A:NO)用
 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く)

使用例

活用事例

例:半導体検査装置テーブルのXY軸を補正
従来のXY軸テーブルでは使用しているうちに、機械の自己発熱によりテーブルのXY座標がμm単位でずれてしまう。

従来のXY軸テーブルでは使用しているうちに、機械の自己発熱によりテーブルのXY座標がμm単位でずれてしまう。

MTシリーズによる熱変位補正ではμm単位でXY軸の熱変位を検知。

MTシリーズによる熱変位補正ではμm単位でXY軸の熱変位を検知。

アプリケーション

工作機械の刃先の原点出し
IP67のため、クーラントや切粉が飛び散る工作機械の悪環境下に強い

IP67のため、クーラントや切粉が飛び散る工作機械の悪環境下に強い

 

小型彫刻機のツール摩耗検出
ツールの摩耗をμmレベルで検出し、加工精度が向上

ツールの摩耗をμmレベルで検出し、加工精度が向上

 

卓上ロボットの熱変位補正
ロボットのZ軸の熱変位を、μm単位で補正

ロボットのZ軸の熱変位を、μm単位で補正

 

薄い板金の2枚取り防止
接触式変位センサの1/10の価格で、0.5mm厚の板金の2枚取りを検知

接触式変位センサの1/10の価格で、0.5mm厚の板金の2枚取りを検知

 

パルスモーターの駆動原点出し
駆動部の原点出しで、サーボモータ並みの性能を発揮

駆動部の原点出しで、サーボモータ並みの性能を発揮

 

平面研削盤のワーク寸法計測
研削ワークの寸法を、0.5μmの精度で計測

研削ワークの寸法を、0.5μmの精度で計測

 

半導体検査テーブルの原点出し
XY軸テーブルの熱変位を、μm単位で補正

XY軸テーブルの熱変位を、μm単位で補正

 

印刷機械ドラムのズレ検知
CMYK各ドラムのズレを、μm単位で安定して検出

CMYK各ドラムのズレを、μm単位で安定して検出

 

研削盤の砥石摩耗検出
悪環境下での研削盤砥石の摩耗を、0.5μm精度で補正

悪環境下での研削盤砥石の摩耗を、0.5μm精度で補正

 

商品特長詳細

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。

IP67の保護構造で水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境にも対応できるタッチスイッチ。

高精度位置決めスイッチが選ばれる理由

0.5μmの繰返し精度
スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発。 アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、μm台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能。

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発。アンプを使用しない「精密機械式」なので、外部環境や自己発熱による温度ドリフトや、応差がなく、μm台の変位の連続検出や、微小動作の検知も可能。

IP67の保護構造で悪環境に強い
防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応。 切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェア。

防水構造に特殊コーティングゴムを採用、水はもちろん広範囲のクーラント(特にアルカリ性)にも対応。切粉や切削油が飛び散る工作機械機内での、刃物の原点出し用途では、50万台の採用実績があり、世界トップクラスのシェア。

製品比較情報

 メトロールの
高精度MT-タッチスイッチ
接触式変位センサレーザー式変位センサ
検出方式接触式(精密機械)接触式(電気)非接触式(光)
繰返し精度
0.5μm

1μm
応差
なし
×
あり
温度ドリフト・外部環境の影響
受けない
(頻繁なマスタ合わせが不要)

外部環境の変化や、自己発熱の影響を受ける
(頻繁なマスタ合わが必要)
検出体の反射率・表面荒さ・水滴付着の影響
受けない

受けない
×
受ける
保護構造
IP67
(クーラントや切粉が飛散する悪環境でも使用可)

IP67
(クーラントや切粉が飛散する悪環境には不向き)
寿命300万回1000万回なし
(過電流による素子の破損が多い)
数値表示×
表示不可
(ON/OFF信号)

表示可能
(自動化のインラインでは、数値表示が不要な場合が多い)

接触式のデメリット

液体や、柔らかいワークなど、触れる事のできないものは、検出できない。
ワークに触れる時間が必要なため、タクトタイムが長くなる場合がある。
ワークに接触して検出するため、測定レンジが非接触式に比べて短くなる。

製品比較情報

高いコストパフォーマンス、高精度を必要としない位置決めは「CS-タッチスイッチ」を選択ください。
世界最小サイズ、狭い箇所での精密位置決めは「超小形PT-タッチスイッチ」を選択ください。

開発秘話

 

スパッタ・クーラント・切粉がかかる悪環境下の自動車製造ラインにおいて、
超高精度位置信号を安定出力できるスイッチとして、トヨタ自動車と共同開発しました。

型番リスト

表示件数

種類

本体形状

先端形状

本体材質

コンタクト部材質

ストローク

(mm)

接点の種類

円筒部外径

(mm)

ねじの呼び (M)

動作点

(mm)

先端径

LED

ブーツ保護形状

RoHS?最小発注数量
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
円筒タイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
8
-
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M8×0.5
0
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M8×0.5
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
-
M10×0.5
0.2
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
-
M10×0.5
0.2
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
-
M10×0.5
0.2
[~φ4] φ3
なし
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
-
M10×0.5
0.2
[~φ4] φ3
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] ニードルコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
-
M10×0.5
0.2
[~φ2] Sφ1
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] ニードルコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
-
M10×0.5
0.2
[~φ2] Sφ1
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ4] φ3
なし
有り(上向用)
-
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ4] φ3
なし
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ4] φ3
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] ニードルコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ1
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] ニードルコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ1
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
10
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
10
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
10
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ4] φ3
なし
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
ボルトタイプ
[フラット形] フラットコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
10
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ4] φ3
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] ニードルコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
10
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ1
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
ボルトタイプ
[ニードル形] ニードルコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
10
接点式 NC
-
M10×0.5
0
[~φ2] Sφ1
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
円筒タイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
10
-
0.2
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
円筒タイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NO
10
-
0.2
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
円筒タイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
10
-
0
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
円筒タイプ
[ニードル形] Rコンタクト
[ステンレス] SUS303
超硬
3
接点式 NC
10
-
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ
円筒タイプ
-
[ステンレス] SUS303
-
3
接点式 NC
10
-
0
-
コード口より約120mmの位置
なし
-
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
フラットタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
BsBM Niメッキ
超硬
3
接点式 NO
-
-
0.2
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
フラットタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
BsBM Niメッキ
超硬
3
接点式 NO
-
-
0.2
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
フラットタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
BsBM Niメッキ
超硬
3
接点式 NC
-
-
0
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
フラットタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
BsBM Niメッキ
超硬
3
接点式 NC
-
-
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
フラットタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
BsBM Niメッキ
超硬
10
接点式 NC
-
-
0
[~φ2] Sφ2
なし
なし
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ
フラットタイプ
[ニードル形] Rコンタクト
BsBM Niメッキ
超硬
10
接点式 NC
-
-
0
[~φ2] Sφ2
コード口より約120mmの位置
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,020
( 12,122 )
15日目
11,100
( 12,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,808
( 11,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,818
( 9,700 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,694
( 10,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,736
( 11,810 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,421
( 12,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,746
( 11,821 )
15日目
9,995
( 10,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,622
( 10,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,203
( 11,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,063
( 12,169 )
15日目
9,837
( 10,821 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,472
( 11,519 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,197
( 11,217 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,995
( 10,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,514
( 11,565 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,810
( 12,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,547
( 12,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,704
( 13,974 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,077
( 12,185 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,161
( 13,377 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,176
( 11,194 )
15日目
10,808
( 11,889 )
15日目
10,375
( 11,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,808
( 11,889 )
15日目
10,810
( 11,891 )
15日目
11,735
( 12,909 )
15日目
12,379
( 13,617 )
15日目
11,509
( 12,660 )
15日目
12,379
( 13,617 )
15日目
15,593
( 17,152 )
15日目
14,926
( 16,419 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5μmの繰返し精度(レンジ)
・誤信号による判定ミス、チョコ停が減らせる
・微小変位の連続検知が可能
・電源電圧、自己発熱による信号点のドリフトがない
・定格範囲内で使用する場合、長寿命(300万回)
・IP67の保護構造で、水やクーラント、切粉が飛び散る悪環境に対応
・CNC工作機械や自動車製造ラインなどの悪環境下での精密位置決めを実現可能
【用途】
・半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知に
・薄い板金の2枚取り防止に
・パルスモーターの駆動原点出しに
・平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出に

ご注意

  • コンタクトは別売となります。(T:着脱式(ネジM2.5)のみ)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • こちらの対象品を使用する前に、必ず使用前注意事項を確認してください。
    初期不良の疑いがある場合、原因と対策のご確認をお願いいたします。>>よくある故障内容と原因・対策含め、その他ご使用上の注意はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
工程誤作動修正
5
満足度:5.0
ラインが誤作動により停止してしまう現象があり、判定ミスが減らせるよう取り付けしました。 現時点では修正できました。
0人が参考にしています。
ワークの異種判別
5
満足度:5.0
従来は側長センサでワークの長さを測り異種判別していました。 本品はON/OFFですが、複数組合わせることで対応できコスト...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令に対応していますか?
A
標準製品については、全てRoHS指令に対応しております。
Q輸出に必要な各種規格には、対応していますか?
A
当社の製品は、貿易輸出管理例・CEマーク・機械指令・低電圧指令に非該当です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度 MTタッチスイッチ P08/P10/P12
高精度 MTタッチスイッチ P10DH
高精度 MTタッチスイッチ P10MC
高精度 MTタッチスイッチ P11
高精度位置決めスイッチ ボルトタイプ
高精度位置決めスイッチ フラットタイプ
メーカーメトロールメトロールメトロールメトロールミスミミスミ
通常価格8,818-19,986 -9,284 -10,941 -9,230 -10,910
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
環境防水形防水形標準防水形標準標準
繰返し精度0.0005mm0.0005mm0.002mm0.0005mm0.0005mm0.0005mm
接触力(N)111-11.5
接点精度寿命(万回)300300300300300300
保護構造IP67IP67IP40IP67IP67IP67
よく一緒に購入される商品

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング