メカニカル部品技術窓口
【特長】・1台2役、ボールプランジャに位置決めスイッチを内蔵。・インデックス回転体、摺動体の切欠きによ...
詳細を確認
プランジャ式1信号形 割出し確認/摺動当り用 (ボールコンタクト)
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作形態 | A:NO |
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.01mm(レンジ)(軸方向) |
| 動作までの動き | 約0.3mm |
| 代表形式名 | 外径 | 接触力 | |
|---|---|---|---|
![]() | BP060A | M6 | 8N (max.13N) |
| BP060A-F | M6 | 1N |
摺動当りではなく、直進当りで位置検知・存在検知にご使用の場合は、CSタッチスイッチを選択ください。
(ストロークが長く動作までの動きが小さいため、信号設定が容易)
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |

インデックステーブル
切り欠きによる割出しと信号出力

半導体製造装置
ガラス基板搬送時の位置決め

XYテーブル
ステッピングモーターの原点出し

部品点数の節減で、機械の小形化が実現するコンタクトスイッチ。
【特長】
・1台2役、ボールプランジャに位置決めスイッチを内蔵。
・インデックス回転体、摺動体の切欠きによる割出し、位置決め機能と確認信号の出力ができる。
・部品点数・設計工数が節減でき、機械の小形化が図れる。
【用途】
・インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力に。
・半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決めに。
・XYテーブルのステッピングモーターの原点出しに。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

ミスミ
ストッパ付位置決めスイッチ ボルトタイプ
2.5通常価格(税別):2,530円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~

メトロール
CSタッチスイッチ 摺動 偏角当り用 CSH
4通常価格(税別):5,962円~