17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

ミニストッパスイッチ STM

通常単価(税別)
2,7614,495
税込単価
3,0374,945
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・Φ8×8mm最小形、焼入ストッパ面を有するミニスイッチ。・狭いスペースに適す。・装置・機器の...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

直進当り用 短形(コード:バラ線)

ミニストッパスイッチ STM 外形図1

動作表示用LED(-L)

ミニストッパスイッチ STM 外形図2

直進当り用 長形(コード:キャブタイヤ)

ミニストッパスイッチ STM 外形図3

偏角当り用 ボールコンタクト(IP44)

ミニストッパスイッチ STM 外形図4

STM61A

製品仕様

着座1信号形 ミニ形

製品仕様

接点構造接点形
動作形態A:NO
動作点の繰返し精度ON⇄OFFとも 0.01mm(レンジ)
動作点ストロークのほぼ中央
ストローク0.3mm/0.5mm 各種
応差0
接点精度寿命1000万回
耐静荷重/耐衝撃エネルギー3000N/0.2J
温度ドリフト0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません)
使用温度範囲0℃〜80℃(氷結ないこと) →150℃/200℃耐熱形はこちら
接点定格DC5V〜DC24V 定常電流10mA以下(突入電流20mA以下)

短形シリーズ(バラ線コード)

形状代表形式名保護構造外径
丸筒形
STM11AIP44φ8
STM61AIP67φ9
フランジ付丸筒形
STM13AIP44φ10
STM63AIP67φ11
ネジ形
STM31AIP44M10
STM81AIP67M10
フランジ付ネジ形
STM33AIP44φ13
STM83AIP67φ13
ボールコンタクト式
STMB11AIP44φ8
STM35AIP44M10

長形シリーズ(キャブタイヤコード)

形状代表形式名保護構造外形
丸筒形
STM12AIP44φ8
STM62AIP67φ9
フランジ付丸筒形
STM14AIP44φ10
STM64AIP67φ11
ネジ形
STM32AIP44M10
STM82AIP67M10
フランジ付ネジ形
STM34AIP44φ13
STM84AIP67φ13
ボールコンタクト式
STMB12AIP44φ8
STM36AIP44M10

ストッパ機能が必要の無い場合は、「CS-タッチスイッチシリーズ〔短形〕」をご選択ださい(ストロークが長く信号設定が容易です)。

接点形スイッチ

接点定格DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下
                       突入電流 20mA以下
(LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能)
絶縁抵抗100MΩ以上DC250Vメガーにて
動作形態A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉)

キャブタイヤコード

・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。

導体材質銅錫合金・密着巻
導体抵抗1Ω/m (1芯当り)
外皮材質スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性)
最小曲げ半径7mm
外径φ2.82芯
φ42芯、3芯
φ52芯、4芯 
外皮色2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用
3芯の場合は、CSF用
2芯の場合は常時開(A:NO)用
 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く)

バラ線

外径φ0.6 単線
コードの断面積AWG 30 (0.05mm2
引張り強度15N

使用例

ストッパミニスイッチのアプリケーション

シリンダーによるワークの着座確認
端面を焼入れしているので、ストッパとしても機能。

端面を焼入れしているので、ストッパとしても機能。

ワークと治具の着座確認
取付基準寸法が良いので、スイッチの交換作業が容易。

取付基準寸法が良いので、スイッチの交換作業が容易。

商品特長詳細

直径8×8mmでロボットの指先にも付けられるミニスイッチ。 限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化を実現。

直径8×8mmでロボットの指先にも付けられるミニスイッチ。
限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化を実現。

型番リスト

表示件数

種類

本体形状

環境

コンタクト部材質

ストローク

(mm)

円筒部外径

(mm)

ねじの呼び (M)

動作点

(mm)

接触力

(N)

先端径

保護構造

LED

コード

フランジ外径

(mm)

仕様詳細

RoHS?最小発注数量
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
なし
バラ線
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
バラ線
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
なし
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
なし
バラ線
10
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
バラ線
10
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
なし
キャブタイヤ
10
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
8
-
0.25
0.8
-
IP44
キャブタイヤ
10
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
-
IP44
なし
バラ線
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
-
IP44
バラ線
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
-
IP44
なし
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
-
IP44
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×1.5
0.25
0.8
-
IP44
なし
バラ線
13
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×1.5
0.25
0.8
-
IP44
バラ線
13
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×1.5
0.25
0.8
-
IP44
なし
キャブタイヤ
13
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防滴形
[ステンレス] SUS420
0.5
-
M10×1.5
0.25
0.8
-
IP44
キャブタイヤ
13
直進当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS440C
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
なし
バラ線
-
偏角当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS440C
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
バラ線
-
偏角当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS440C
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
なし
キャブタイヤ
-
偏角当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防滴形
[ステンレス] SUS440C
0.5
-
M10×0.75
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
キャブタイヤ
-
偏角当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防水形
-
0.3
9
-
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
なし
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防水形
-
0.3
9
-
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ / フランジ付
防水形
-
0.3
11.5
-
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
なし
バラ線
11
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
円筒タイプ / フランジ付
防水形
-
0.3
11.5
-
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
バラ線
11
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×0.75
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
バラ線
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×0.75
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
なし
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×0.75
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
キャブタイヤ
-
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×1.5
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
なし
バラ線
13
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×1.5
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
バラ線
13
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×1.5
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
なし
キャブタイヤ
13
直進当り用
10
1個
ピンストローク形・スプリングプランジャタイプ / ストッパ付
ボルトタイプ / フランジ付
防水形
[ステンレス] SUS420
0.3
-
M10×1.5
0.15
1
[~φ2] φ2
IP67
キャブタイヤ
13
直進当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
-
0.5
8
-
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
なし
バラ線
-
偏角当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
-
0.5
8
-
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
バラ線
-
偏角当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
-
0.5
8
-
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
なし
キャブタイヤ
-
偏角当り用
10
1個
ボールコンタクト・ボールプランジャタイプ / 偏角許容タイプ / ストッパ付
円筒タイプ
防滴形
-
0.5
8
-
0.25
0.8
[~φ4] Sφ3
IP44
キャブタイヤ
-
偏角当り用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,804
( 3,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,958
( 3,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,761
( 3,037 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,477
( 3,825 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,916
( 3,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,917
( 3,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,922
( 3,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,306
( 3,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,922
( 3,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,052
( 3,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,023
( 3,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,025
( 4,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,055
( 3,361 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,178
( 3,496 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,369
( 3,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,100
( 4,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,035
( 3,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,515
( 3,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,394
( 3,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,766
( 4,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,960
( 4,356 )
15日目
4,495
( 4,945 )
15日目
3,563
( 3,919 )
15日目
4,276
( 4,704 )
15日目
3,620
( 3,982 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,514
( 3,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,403
( 4,843 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,901
( 4,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,786
( 4,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,602
( 3,962 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,961
( 4,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,606
( 3,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,643
( 4,007 )
15日目
3,378
( 3,716 )
15日目
3,703
( 4,073 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ8×8mm最小形、焼入ストッパ面を有するミニスイッチ。
・狭いスペースに適す。
・装置・機器の小形化、コストダウンに効果的。
・直進当り用と、偏角当り用がある。
・防水形(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面もゴムブーツの内側で防塵されている。
・可動部は板バネでフリクションレスなので、可動部のカジリが起こらない。
・限られた取付スペースに直接埋め込むことで、機械の小形化が実現可能に。
・取付基準寸法精度がよいので、交換作業が容易。
【用途】
・シリンダーによるワークの着座確認に最適。
・ワークと治具の着座確認に最適。

ご注意

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニストッパスイッチ STMのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
スイッチ
3
満足度:3.0
LED付きの場合、電流制限が必要なので、その取付環境によっては別に抵抗が必要になる場合もあると思います。
0人が参考にしています。
成型機のタイミングのセンサとして
3
満足度:3.0
従来より使用しており、今回交換品として同じ商品を選定しました。交換後も同じように利用できているので問題はありません。耐久...もっと読む
0人が参考にしています。
ワークの着座確認用として
5
満足度:5.0
部品を作っている工場で、機械に取り付けてワークの着座確認用として使用しています。お客様からのご指定がありましたので購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QRoHS指令に対応していますか?
A
標準製品については、全てRoHS指令に対応しております。
Q輸出に必要な各種規格には、対応していますか?
A
当社の製品は、貿易輸出管理例・CEマーク・機械指令・低電圧指令に非該当です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニストッパスイッチ STM
位置決めスイッチ スプリングプランジャタイプ
ボールプランジャスイッチ BP
スプリングプランジャスイッチ SP
ストッパ付位置決めスイッチ 1信号(減速)タイプ
ストッパ付位置決めスイッチ ミニ防水形 ネジタイプ
メーカーメトロールミスミメトロールメトロールミスミミスミ
通常価格2,761-2,940 -3,191 -3,120 -3,5303,500 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
先端形状ニードルタイプニードルタイプボールコンタクトRコンタクトニードルタイプニードルタイプ
本体材質SUS416FSUS303SUS303SUS303SUS416FSUS416F
接点の種類接点式 NO接点式 NO接点式 NO接点式 NO接点式 NO接点式 NO
使用温度範囲(℃)0::800::800::800::800::800::80
繰返し精度0.01mm0.01mm0.01mm0.01mm0.01mm0.01mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンタクトスイッチカテゴリの売れ筋ランキング