17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

QUICK-TEST 圧力計直結コネクター

通常単価(税別)
7,41011,055
税込単価
8,15112,161
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適し...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

QUICK-TEST 圧力計直結コネクター 外形図01

規格表

QUICK-TEST 圧力計直結コネクター 規格表01

型番リスト

表示件数

本体材質

ねじのサイズ T

最小発注数量
G 1/4
1個
ステンレス
G 1/4
1個
G 3/8
1個
ステンレス
G 3/8
1個
G 1/2
1個
ステンレス
G 1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,410
( 8,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,286
( 11,315 )
5日目
10,406
( 11,447 )
5日目
11,055
( 12,161 )
5日目
7,956
( 8,752 )
5日目
10,822
( 11,904 )
5日目

詳細情報

基本情報

カップリングと圧力計を直接接続する事により、高圧ホース使用時に比べて応答性に優れ、サージ圧の測定に適しております。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QUICK-TEST 圧力計直結コネクターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
確認のため
5
満足度:5.0
社内で使用している油圧シリンダの動作確認の為に使用しました。動作確認を圧力で確認する事にし、油圧シリンダに取出し口、カッ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QUICK-TEST 圧力計直結コネクター
QUICK-TEST 圧力計コネクター
QUICK-TEST グリセリン圧力計
日平 ゲージ エンジン油圧計
日平 ゲージ トランスミッション油圧計
QUICK-TEST カップリング
メーカーオーツカオーツカオーツカ日平機器日平機器オーツカ
通常価格7,410-6,896 -9,190 -56,54052,8214,256 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目6日目在庫品1日目〜
種類コネクタコネクタ圧力計本体圧力計+アクセサリキット圧力計+アクセサリキット-
よく一緒に購入される商品

油圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング