17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

QUICK-TEST アダプター

通常単価(税別)
2,3802,424
税込単価
2,6182,666
通常出荷日:5日目

カップリング(100-12.002)と組み合わせて、ご使用いただけます。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

QUICK-TEST アダプター 外形図01

製品仕様

材質:SS400

規格表

型番THHEX重量
700-16.000M16×1.5202230g
700-43.000G3/8202230g
700-44.000G1/2252770g
700-53.000R3/8271936g
700-54.000R1/2272256g

型番リスト

表示件数

ねじサイズT

最小発注数量
M16×1.5
1個
G3/8
1個
G1/2
1個
R3/8
1個
R1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,424
( 2,666 )
5日目
2,380
( 2,618 )
5日目
2,380
( 2,618 )
5日目
2,380
( 2,618 )
5日目
2,380
( 2,618 )
5日目

詳細情報

基本情報

カップリング(100-12.002)と組み合わせて、ご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QUICK-TEST アダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QUICK-TEST アダプター
QUICK-TEST 溶接スタッド
カップリング保護シリーズ アブソール
PP製ストレーナーコック(交換用フィルター)
フローメーター
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) スーパーフッ素ゴム[GK-FKM/S]
メーカーオーツカオーツカ千代田通商ジョプラックス日東工器トヨックス
通常価格2,380-1,173 -209 -7548,3651,883 -
通常出荷日5日目5日目6日目2日目在庫品1日目3日目〜
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
本体材質SS400--PP真ちゅう-
関連部品種類ねじ変換アダプター溶接スタッド保護カバー・キャップコックフローメーターシール材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング