メカニカル部品技術窓口
エアー抜き、圧力測定時にカップリングと接続してご使用頂けます。

| 金具材質 | 鉄 DIN 9 SMnPb 28 (JIS SUM22L 相当) | ステンレス DIN X 12 CrNiS 18 8 (JIS SUS304 相当) | |
|---|---|---|---|
| 表面処理 | 亜鉛ニッケル合金メッキ | - | |
| ホース | 材質 | ポリアミド | |
| 外径 | 5mm | ||
| 内径 | 2mm | ||
| 最小曲げ半径 | 20mm | ||
| 常時使用温度(作動流体温度) | -40 ~+ 100℃ | ||
| 作動流体温度による耐圧使用限度: | ~ 50℃ Max. 42.0MPa ~ 70℃ Max. 38.2MPa ~ 80℃ Max. 36.1MPa ~ 90℃ Max. 34.4MPa ~ 100℃ Max. 32.3MPa | ||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,216円 ( 9,038円 ) | 5日目 |
8,566円 ( 9,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,736円 ( 9,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,096円 ( 10,006円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,747円 ( 10,722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,610円 ( 11,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 5日目 |
12,192円 ( 13,411円 ) | 5日目 |
14,156円 ( 15,572円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,232円 ( 21,155円 ) | 5日目 |
20,149円 ( 22,164円 ) | 5日目 |
21,266円 ( 23,393円 ) | 5日目 |
22,381円 ( 24,619円 ) | 5日目 |
22,968円 ( 25,265円 ) | 5日目 |
24,071円 ( 26,478円 ) | 5日目 |
25,518円 ( 28,070円 ) | 5日目 |
26,623円 ( 29,285円 ) | 5日目 |
27,348円 ( 30,083円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横浜ゴム
パオンエアーホース
4.5通常価格(税別):3,398円~

ブリヂストン
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズ
5
ブリヂストン
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA21シリーズ
4.5
横浜ゴム
HPエアーホース
0通常価格(税別):8,594円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・オス-
4.8通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
4.7通常価格(税別):330円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PF両オネジ -ストレート・メス-
4.3通常価格(税別):220円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 ストレートタイプ PT・PT両オネジ
4.5通常価格(税別):240円~

ミスミ
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
4.7通常価格(税別):330円~