メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509

通常単価(税別)
1,291
税込単価
1,420
通常出荷日:2日目~99日目

【特長】・化学性に強い樹脂ケースにベリリウム銅(Beryllium Copper)。・可動ばねを適用し...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

ZCN-L509
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZCN-L509の仕様・寸法情報

種類
リミットスイッチ
アクチュエータタイプ
フレキシブル形
フレキシブル形 種類
コイルスプリング
検出部詳細
樹脂ロッド・コイルスプリング形
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
絶縁抵抗(MΩ)
100 AC2,000 50/60Hz以上
接触抵抗(MΩ)
50以下
アクチュエータ強度
O.Fの5倍、動作方向1分間
振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間
衝撃
1000(耐久)、300(誤動作)
許容操作速度(m/s)
0.1~1
電気的寿命
30万回以上
使用周囲湿度(%RH)
25~95
T.T(mm)
40
接点構造
M4-5.5ねじ締め、1c接点
AC定格電圧(V)
250
保護構造
IP54
定格電流
10A

型番リスト

表示件数
型番
ZCN-L509
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,291
( 1,420 )
2日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・化学性に強い樹脂ケースにベリリウム銅(Beryllium Copper)。
・可動ばねを適用し、動作が確実で寿命が長い。
・小型・軽量で、機械的強度が高い。
・アクチュエータが(9種)多様なので、用途に応じた選択が容易。
・一般リミットスイッチに比べて動作に必要な力が少ない。
・通気性に優れている。
・基本形で取付加工寸法の穴間隔:25.4mm、M4ボルトで固定

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509の型番ZCN-L509のページです。 型番ZCN-L509に関する仕様情報を記載しております。
樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ロッドコイルスプリング形マイクロスイッチ ZCN-L509
ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507D
ヒンジ短レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507A
ヒンジ長レバー形マイクロスイッチ ZCN-L507C
短レバー形マイクロスイッチ HY-L707A
特長レバー形マイクロスイッチ HY-L707D
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNG
通常価格1,2918761,0311,0311,2821,221
通常出荷日2日目〜3日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
種類リミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチリミットスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチ
アクチュエータタイプフレキシブル形レバー形レバー形レバー形レバー形レバー形
フレキシブル形 種類コイルスプリング-----
検出部詳細樹脂ロッド・コイルスプリング形ヒンジ・長レバー形ヒンジ・短レバー形ヒンジ・長レバー形短レバー形特長レバー形
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト