メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701B

  • 種類
    マイクロスイッチ
  • アクチュエータタイプ
    プランジャ形
  • プランジャ形 種類
    プッシュボタンプランジャ
  • 検出部詳細
    スプリング短押ボタン形
  • 耐電圧
    AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
  • 絶縁抵抗 (MΩ)
    100 AC2,000 50/60Hz以上
  • 接触抵抗 (MΩ)
    50以下
  • 振動
    片振幅0.75、周波数10~55Hz、連続2時間
  • 衝撃
    100(耐久)、50(誤動作)
  • 許容操作速度 (m/s)
    0.1~1
  • 電気的寿命
    30万回以上
  • 使用周囲湿度 (%RH)
    25~95
  • 保護構造
    ノーマルタイプ
  • R.F (N)
    1.12
  • O.T (mm)
    1.3
  • M.D (mm)
    0.13
  • OP (mm)
    21.8
  • 本体材質
    樹脂
  • 詳細ボディ材質
    PBT(GF30%)
  • 接点構造
    M4-5.5ねじ締め、1c接点
  • AC定格電圧 (V)
    250
  • 定格電流
    10A

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

HY-P701B
解除
数量:

HY-P701Bの仕様・寸法情報

種類
マイクロスイッチ
アクチュエータタイプ
プランジャ形
プランジャ形 種類
プッシュボタンプランジャ
検出部詳細
スプリング短押ボタン形
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
絶縁抵抗(MΩ)
100 AC2,000 50/60Hz以上
接触抵抗(MΩ)
50以下
振動
片振幅0.75、周波数10~55Hz、連続2時間
衝撃
100(耐久)、50(誤動作)
許容操作速度(m/s)
0.1~1
電気的寿命
30万回以上
使用周囲湿度(%RH)
25~95
保護構造
ノーマルタイプ
R.F(N)
1.12
O.T(mm)
1.3
M.D(mm)
0.13
OP(mm)
21.8
本体材質
樹脂
詳細ボディ材質
PBT(GF30%)
接点構造
M4-5.5ねじ締め、1c接点
AC定格電圧(V)
250
定格電流
10A

型番リスト

表示件数
型番
HY-P701B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
4日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップアクション機構により動作が確実で寿命が長い。
・繰り返し精度に優れており、10Aの開閉容量
・基本形で取付加工寸法の穴間隔:25.4mm、M4ボルトで固定
・アクチュエータが(9種)多様なので、用途に応じた選択が容易。
・端子保護カバー(オプション)

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701Bの型番HY-P701Bのページです。 型番HY-P701Bに関する仕様情報を記載しております。
スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング短押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701B
スプリングスタンダー押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701D
ピン押ボタン形マイクロスイッチ HY-P701C
パネル取付型マイクロスイッチ HY-P701A
ローラパネル取付型マイクロスイッチ HY-PR708B
プランジャ形マイクロスイッチ ZCN-P501O
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNG
通常価格7897898671,0061,3551,094
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜
種類マイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチマイクロスイッチリミットスイッチ
アクチュエータタイププランジャ形プランジャ形プランジャ形プランジャ形プランジャ形プランジャ形
プランジャ形 種類プッシュボタンプランジャプッシュボタンプランジャプッシュボタンプランジャプッシュボタンプランジャローラプランジャプッシュボタンプランジャ
検出部詳細スプリング短押ボタン形スプリング押ボタン形ピン押ボタン形パネル取りつけ押ボタン形パネル取りつけローラ押ボタン形プランジャ形
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部) AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1分間(各端子と非充電金属部)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リミット・マイクロスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました