17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

デジタル温度調節計 ED6

通常単価(税別)
4,4964,505
税込単価
4,9464,956
通常出荷日:4日目~99日目

【特長】・冷却制御、加熱制御選択・警報出力、タイマー出力選択・ON/OFF、比例制御選択・0.1℃/1...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

デジタル温度調節計 ED6:関連画像

型番リスト

表示件数

入力方式

制御出力

許容配線抵抗

許容信号源抵抗

入力表示分解能

表示精度

絶縁抵抗

耐電圧

電圧変動率

(%)

消費電力

保管温度

(℃)

耐振動

耐衝撃

(m/s2)

熱電対入力

測温抵抗体入力

入力断線検出

入力補正

入力サンプリング周期

(ms)

制御出力ssr出力

警報出力リレー

直流電圧入力

スケーリング

制御出力リレー

オプション

最小発注数量
熱電対
リレー接点出力
-
-
-
±1 % of F.S ±1 Digit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
測温抵抗体
リレー接点出力
測温抵抗体10Ω以下。(ただし、3線間の抵抗は同一であること)
熱電対100Ω以下、直流電圧2KΩ以下
1℃ . 0.1℃表示選択(デフォルトでは最小表示値以下)
±0.5 % of FS ±1 Digit
20MΩ以上(DC500V)
AC2,000V 50/60Hz、1分間(異なる充電部間)
電源電圧の±10
5VA以下(AC220V 60 Hz)
-25~65
10 - 55Hz、片振幅0.76㎜、3軸各方向、2分間
300、6方向、各3回
-
測温抵抗体Pt100Ω(IEC)
最大又は最小レンジ10℃超過時、制御出力OFF
±30 ℃ (±30.0 ℃)
500
約DC5V(負荷抵抗500Ω以上)、約50mA max
接点構成 : 1c、AC250V 5A(抵抗負荷)
DC1-5V(DC4-20mA., 250Ω外部抵抗付き)
-1,000 ~ 5,000 (-199.9 ~ 999.9) (TSL ~ TSH範囲内)
接点構成 : S.P.D.T、AC250V、5A(抵抗負荷)
警報又はデフロストタイマー(Alarm or Defrost)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,505
( 4,956 )
4日目〜
4,496
( 4,946 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却制御、加熱制御選択
・警報出力、タイマー出力選択
・ON/OFF、比例制御選択
・0.1℃/1℃選択
・遅延出力時間設定

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度調節計 ED6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度調節計 ED6
プログラマブル温度調節計 NP200
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
プログラマブル温度コントローラ TD510
デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGオムロン
通常価格4,496-49,538 -15,758 -62,993 -11,091 -43,303
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜13日目〜4日目〜1日目
制御方式ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御-オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
入力インピーダンス熱電対10MΩ、測温抵抗体200KΩ、直流電圧200KΩ-熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩTS(熱電対)、直流電圧 : 1MΩ以上--
電源電圧AC100-240V 50/60Hz、DC/ACAC100-240V 50-60Hz-AC100-240V--
使用周囲温度(℃)0 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 500 ~ 50-
使用周囲湿度(%RH)35 ~ 85(ただし、結露なきこと)35 ~ 85(ただし、結露なきこと)35 ~ 85(ただし、結露なきこと)20 ~ 90(結露なきこと)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト