メカニカル部品技術窓口

確定しました

デジタル温度コントローラ BR6

通常単価(税別)
3,561
税込単価
3,917
通常出荷日:6日目~99日目

【特長】・冷却制御、加熱制御選択・警報出力、タイマー出力選択・ON/OFF、比例制御選択・0.1℃/1...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

BR6-FNMP4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BR6-FNMP4の仕様・寸法情報

制御方式
ON/OFF制御
入力方式
非接触温度センサ
入力電圧
100V a.c.~240V a.c.
制御出力
リレー接点出力
故障検出機能
センサ断線
温度センサー
TH-540N
入力インピーダンス
TH-540N(5KΩ)
入力表示分解能
1℃/0.1℃表示選択(デフォルトでは最小表示値以下)
表示精度
±1 % of FS ±1 Digit
絶縁抵抗
20MΩ以上(DC500V.)
耐電圧
AC2,000V 50/60Hz、1分間(異なる充電部間)
電源電圧
AC100-240V 50-60Hz
電圧変動率(%)
電源電圧の±10
消費電力
5VA以下(AC220V 60 Hz)
使用周囲温度(℃)
0 ~ 50
使用周囲湿度(%RH)
35 ~ 85(ただし、結露なきこと)
保管温度(℃)
-25~65
耐振動
10 - 55Hz、片振幅0.76㎜、3軸各方向、2分間
耐衝撃(m/s2)
300 、6方向、各3回
入力断線検出
最大又は最小レンジ5℃超過時、制御出力OFF
入力補正
±30 ℃ (±30.0 ℃)
入力サンプリング周期(ms)
500
制御出力ssr出力
約DC5V(負荷抵抗500Ω以上)、約50mA max
警報出力リレー
接点構成 : 1c、AC250V 5A(抵抗負荷)
外形寸法(mm)
77(W) X 35(H)
-
-

商品情報

デジタル温度コントローラ BR6:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
BR6-FNMP4

入力電圧

制御出力

温度センサー

電源電圧

最小発注数量
100V a.c.~240V a.c.
リレー接点出力
TH-540N
AC100-240V 50-60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,561
( 3,917 )
6日目〜

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却制御、加熱制御選択
・警報出力、タイマー出力選択
・ON/OFF、比例制御選択
・0.1℃/1℃選択
・遅延出力時間設定

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度コントローラ BR6の型番BR6-FNMP4のページです。 型番BR6-FNMP4に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度コントローラ BR6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度コントローラ BR6
マルチ入出力デジタル温度コントローラ NX2/NX3/NX7/NX9
プログラマブル温度調節計 NP200
デジタル温度調節計 DX2/DX3/DX4/DX7/DX9
デジタル温度コントローラ monoOne+Ao
デジタル温度コントローラ monoone+W
メーカーHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGHANYOUNGスリーハイスリーハイ
通常価格3,56115,758 -49,538 -11,091 -4,20040,512
通常出荷日6日目〜4日目〜4日目〜4日目〜3日目3日目
制御方式ON/OFF制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御
入力方式非接触温度センサ熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧-熱電対熱電対
故障検出機能センサ断線ヒータ断線--ヒータ過電流ヒータ過電流
入力インピーダンスTH-540N(5KΩ)熱電対及び直流電圧入力(mV) : 1MΩ以上、直流電圧入力(V) : 約1MΩ----
入力表示分解能1℃/0.1℃表示選択(デフォルトでは最小表示値以下)デフォルトでは「測定レンジ表」の小数点以下----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト